建立您的台達專屬帳戶

新聞中心
新聞列表
新聞中心
台達焦點
新聞列表
影像集錦
活動訊息
新聞聯絡
台達品牌雙月刊精選
新聞類別
關鍵字
 

台達新聞訂閱
註冊您的訂閱帳號
請輸入您的資料並選擇您想訂閱的新聞類別,在帳號啟用後我們將開始傳送台達最新訊息到您指定的信箱。
 
新聞列表
  2019/01/23  
  台達為中油「綠能轉型」示範站打造儲能系統
響應環保政策 攜手推動台灣電動交通載具基礎建設
 
   
   
全球電源管理解決方案領導廠商台達,今(23)日宣佈為台灣中油首座「智慧綠能加油站」提供了輸出電功率達250kW,電能儲存容量達500kWh的模組化貨櫃型儲能系統解決方案,將嘉義市信義路加油站100kW(含)以上太陽能板之產電,存入儲電系統,搭配智慧電網系統進行電力調配。本項方案主要提供加油站用電與電動機車充電使用,台達的儲能系統完全本土自製,透過模組化和完整方案的配置,滿足高機動性與彈性的建置需求。而在電動汽、機車即將快速發展與普及的趨勢下,台達可透過電動車充電設施,整合儲能、可再生能源等技術,調度管理再生能源、市電與儲能等電力來源,彈性應對充電需求。

台灣中油戴謙董事長表示:「中油要扮演落實電動車政策的領頭羊,未來加油站也會變身為商業平台,為此中油已組成專案辦公室,包含3年內在加油站及公共場域完成設置1,000座電動機車充/換電柱,並導入大數據、智慧化、物聯網等新興應用,建立微電網,轉型綠能加油站,成為社區多元能源補給站。台達除了在本案中提供儲能系統,更擁有適合用於智慧電網的能源基礎設施解決方案,未來應會是中油重要的策略夥伴之一。」

台達資深副總裁劉春條則指出:「這次很高興能與中油合作,為推動台灣各地加油站的綠能轉型發展跨出穩健的第一步,當交通載具逐漸轉變為電能動力時,大量的充電需求勢必會對電網供電穩定造成挑戰,台灣中油在戴謙董事長的領導下,為未來轉型提前布局,藉由台達儲能系統解決方案與智慧電網的結合,同時能滿足各式載具不同時間的充電需求,亦能充分利用再生能源電力,也維持電網供電穩定,為未來的智慧電網形式作一個最佳的示範案例。」

此番台達配合系統整合商遠傳電信於本案所建置的儲能系統,具備雙向充放電的功能,設計上同時因應在高電壓,大電流的操作條件下的功能性,便利性與安全性。主要核心電芯產品來自移轉於日本三菱重工所開發的鋰離子電芯技術與產線,完全在台組裝生產,4C-rate的充放電高速率特性不僅有利於電網調節,更適合直接做為電動交通載具的動力來源。在大型儲能系統應用採用標準冷凍貨櫃為外層防護基礎,內部以機櫃為基礎設計單元,將多個電池模組串連起來以滿足高電壓需求。機櫃配置與模組設計配合冷凍貨櫃的絕熱性與既有的空調主機循環模式,維持內部溫度穩定,延長電池壽命,而不耗用過多空調電力。結合台達電子電能調節系統(Power Conditioning System, 簡稱PCS)由單台125kW,兩台並聯提供250kW功率輸出組成,銜接電池儲能貨櫃的直流電系統與電網的交流電系統進行雙向的交直流轉換,因此可對電池與電網雙向充放電。

台達貨櫃型儲能解決方案,不僅滿足高度機動性的建置需求,更具備完整的電池與電能管理,櫃內環境監控,電能轉換,消防滅火等各項子系統,全部整合在20尺或40尺的貨櫃之內,充分發揮了模組化設計的優勢。可實現快速且靈活的部署,不但大幅降低建設成本,而且能夠有效縮短建設週期,並提供安全可靠的解決方案。此外,台達的V2H/V2G(Vehicle-to-Home/ Vehicle-to-Grid)雙向充電器,可將電動車變成供電源頭,讓未來電動汽機車的充電設施更具彈性。台達持續以創新科技,提供符合分散式能源電網架構的基礎設施解決方案,協助交通領域低碳轉型。
新聞來源: 台達電子
     
   
 
  台達電子董事會決議於桃園市中壢區購置不動產...
  台達二度榮獲美國能源之星傑出永續獎 連續四年獲頒能源之星年度合作夥伴大獎...
  台達電子公佈一百零八年三月份營收 單月合併營收新台幣201.63億元...
  台達物聯網架構解決方案 亮相德國漢諾威工業展 互聯生智 打造智慧城市...
 
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.