2015/3/12
台達於2015 CeBIT展示模組化資料中心與IT電力管理解決方案
節能解決方案供應商台達電子在全球最大的IT與ICT展覽 ─ 德國漢諾威電腦展(CeBIT)中,以「Protect the Moments that Matter」為主題,展示創新的IT電力管理與模組化資料中心基礎設施解決方案。台達InfraSuite資料中心基礎設施解決方案是為了滿足企業優化電源使用效率(PUE)並減少約25%營運成本的需求,所打造的高可靠、高彈性、高效率以及高管理度的解決方案,以為客戶保護營運關鍵時刻。
今年CeBIT首次與DatacenterDynamics合作,打造出全球最大的國際資料中心展覽。台達聚焦於大數據世代IT管理人的需求,以及資訊膨脹的挑戰與資料中心基礎架構的彈性擴充能力,在CeBIT的第12館內,展出完全整合,且可彈性擴充,並兼具「智慧型資料中心模組」優點的資料中心基礎架構 – InfraSuite,以及可即時監控與管理的InfraSuite Manager資料中心DCIM管理系統(EMS 3000)。台達所展示的核心特色為:
高可擴充性:台達的InfraSuite是採用「隨需擴容」的架構,可達成資料中心的無縫擴展及快速部署。在不斷變化的IT環境中,台達InfraSuite的可擴充彈性能在正確時間設置正確的規模,避免過度投資。
極致可靠性:為確保資料中心的電源能不間斷供應,台達的Modulon DPH系列UPS採全模組化設計,並具備容錯功能,可符合目前愈來愈高度仰賴IT作業的趨勢下,對於資料中心的嚴苛需求條件。台達InfraSuite的可熱插拔電源模組與關鍵零組件能確保零平均修復時間(MTTR),降低當機風險。
高能源效率:作為綠色資料中心的提倡者與供應商,台達決心幫助各企業將能源使用效率(PUE)最佳化並節省25%以上的營運成本。高性能的DPH與HPH系列UPS的AC-AC轉換效率高達96%,領先業界同級產品。適用高入水溫度的台達機櫃式精密空調(RowCool) 系列及其他電力管理解決方案可降低總持有成本(TCO)。台達InfraSuite協助台灣國立聯合大學大幅提升機房的能源使用效率(PUE),從年平均2.99降至1.6。台達的台北企業總部機房,一樣使用了InfraSuite資料中心基礎設施解決方案,PUE年平均已降至1.43,已達到Green Grid協會所訂立的黃金級資料中心的標準。
優異的可管理性:台達的資料中心 DCIM 管理系統 – InfraSuite Manager(EMS3000)具有即時監控與遠端控制功能,是IT經理人的聰明選擇,只需動動指頭就能監控整體資料中心,能降低資料中心的營運成本。
台達在第15館「經銷商專區」以「智慧型IT電源管理」為主題,為IT經銷商展示各種單相UPS產品:
可靠的環保能源解決方案:為支援網路裝置、保全、監視系統及中小企業的POS系統,台達推出單相UPS機種Amplon M 1-3k 與 RT 1-10k,提供可靠與有效的電源保護。台達同時也展示了單一機櫃的IT電源管理解決方案,利用RT系列 UPS提供簡易的1+1冗餘配置,能夠符合TIA-942 Tier 2的可靠度需求;此外並展出靜態轉換開關(STS),該開關扮演著使電力備援架構具備高可靠度的要角。
智慧型UPS管理解決方案:台達的UPSentry與ShutdownAgent可協助客戶避免資料遺失,為UPS背後的IT設備提供保護。
2015年CeBIT展於三月16至20日於漢諾威展開,歡迎親臨台達位於第12館D26展位(DatacenterDynamics),以及第15館F52展位(經銷商專區),了解台達的資料中心基礎設施解決方案與電力管理解決方案如何協助企業達到智慧型IT管理。