SVG2000系列

電源品質是影響用電效率的主要關鍵,無功波動及三相不平衡等也成為了威脅用電可靠性以及電能利用率的重要因素。因此電源治理是為了適應當今新的用電設備特性和新的電能品質問題,需要對用戶電網環境中的諧波、無功、三相不平衡以及衍生出的多種電能品質問題和現象進行有針對性的治理,達到降低能源損失及設備維護成本。

台達SVG2000是全新一代的主動無功補償器。相較于傳統的LC回路組成無功補償系統(SVC),SVG2000具有運行更穩定、壽命更長、回應更快、運行範圍更大、容量更穩定、調節更平滑、諧波量更小、系統電壓更穩定、容量更充足等優勢,即時改善電力品質、高規格的觸碰全彩操作介面、輕巧體積設計,降低客戶能源損失及設備維護成本,提高客戶價值。

產品介紹

產品特色

 

SVG基本原理是將電壓源流器(voltage sourced converter簡稱VSC),經由電抗器或者變頻器並聯在電網上,通過調節整流器交流側輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制其交流側電流的幅值和相位,迅速吸收或者發出所需要的無功功率,實現快速動態調節無功的目的。當採用直接電流控制時,直接對交流側電流進行控制,不僅可以跟蹤補償衝擊型負載的衝擊電流,而且可以對諧波電流可以進行跟蹤補償。

 

應用領域

 

石化、軌道交通、冶金、鋼鐵、製造、醫療、樓宇自動化

技術規格
功因補償特性
  1. 動態快速連續調節無功輸出,滿足功率因數補償要求,任意時刻的功率因數高於0.99,同容量的SVG型裝置補償效果比阻抗型補償裝置高,設備投資效益高。
諧波抑制特性
  1. 無功補償的同時,採用高效的諧波分離演算法,實現用電系統主要次諧波的濾波功能,滿足普遍工業市場的電能品質治理需求。
響應速度快
  1. 採用智慧的控制演算法,可以實現快速的分析及回應;SVG全響應時間小於20ms,控制系統響應時間小於500μs。
低電壓特性好
  1. SVG具有電流源的特性,輸出電流可不受母線電壓影響,可有效支撐母線電壓。
運行損耗小,運行效率高
  1. 採用新型低損耗功率IGBT,成套裝置效率高,系統損耗小。
模組化設計,擴展方便
  1. 由於不需要使用電抗器和電容器等無源元件,體積只有傳統補償20~30%模組化設計,方便並聯擴充設備以及產品維護;獨特風道設計,模組間互不干擾,方便與其他產品合併組櫃。
可靠性高,安全性好
  1. 可控電流源型,對系統參數不敏感,不會發生諧振或諧波電壓放大。採用系統級、裝置級、元件級三重保護。