平板式電源供應器PMC系列及PMT系列為單相電源供應器,額定輸出電壓為4.2V/5V/12V/24V/48V,輸出功率範圍為15~600W,廣泛適用於攝氏-10度至70度環境溫度,具備Terminal Block,Front Face,Harness三種多樣連接方式,並符合歐盟RoHS 2011/65/EU環境保護安全標準。
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問