DR24和PM24系列是專為工業應用中無PCB的場合而設計,模塊有安裝孔和連接端子,通過簡單的安裝方法就能安裝在平面底板上或者導軌上。該系列具有工業標準規範,比如過流保護、過壓保護、過溫保護等。寬範圍輸入(9~36V)能適用于絕大多數工業應用,工作溫度-40°C 至+85°C。另外模塊具有高可靠性,也能適用于軌道交通的應用。
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問