2020/10/30
台達氣密測試系統,提高密封性產品生產效率與良率
氣密測試廣泛運用於多種製造領域的密封性測試上,舉凡汽機車、航空、電子、電器、製冷設備、閥門等產業製程,都採用氣密測試,透過氣壓來檢查成品或模組件是否密封完全,以確保產品品質與使用上的安全性。
台達使用自身工控產品為客戶打造了一套完整的氣密測試系統,運用於LED智能車燈的生產。此套系統以台達AS300 高階泛用型控制器系列搭載ASDA-A2伺服驅動器與多組汽缸,完成車燈驅動板O型環安裝製程,接著將在製品分流,使用氣密檢測元件檢測安裝狀況,並將NG品檢出,幫助企業達到產線自動化、縮短加工週期、節省人工以及提高產品良率與生產力等多重效益。
台達氣密測試系統使用加壓測漏法,首先透過儀器將壓縮後的空氣壓力輸入到產品元件中,接著自動切斷充氣氣源,以電磁閥準確控制氣流,使氣壓達到設定值,再切斷該電磁閥,觀察在規定時間內測量出的差壓值是否超出允許設定值,判斷產品元件是否有泄漏的狀況。若測試時間中氣壓值保持在限定線內,視為成品合格;若氣壓值超出限定線,則視為不良品,累積三個不良品後設備將自動發送警報,通知人員進行異常排除。
台達氣密測試系統採用台達工控元件,實現高精、快速的氣壓檢測:
• AS300高階泛用型控制器:
內建定位規劃表,可快速完成產品定位規劃與工作路徑模擬,完成所有檢測的流程控制。
可任意指定兩軸,進行直線補間與圓弧補間,完成O型環運載。另外以內建高速監視示波器,支援快速取樣 (最短取樣週期為一次掃瞄時間),方便查看或紀錄程式暫存器,在O型環移載與安裝發生錯誤時較容易找出問題點。
• ASDA-A2伺服驅動器:
內建20-bit 解析度編碼器,可精準進行機構定位並平順控制XY軸動作,完成LED車燈O型環移載與安裝。
• DOP-100進階人機介面:
支援LUA語法,內建函數庫及範例,操作便利,可輕鬆進行系統參數設定與氣壓檢測流程可視化。
• DPA標準型多功能壓力感測器:
具快速複製功能,方便重複設定氣壓檢測參數,縮短前置作業時間。
提供節能模式,可以節省20%以上的電力消耗,降低生產成本。
台達氣密測試系統檢測效果快速且優異,可廣泛應用於多種產業製程的密封性產品測試,確保品質與使用安全性。導入氣密測試設備除了可縮短加工週期,提高產線生產效益,更能夠節約人力,助力產線實現製造自動化。
新聞來源:IABG MKT Dept.