2019/11/29

台達推出DIAStudio智能機台建置軟體和完整工控產品 盛大登場 「2019紐倫堡SPS智能製造方案展」

台達積極以創新實現智能製造,甫於日前(本月11/27)在德國「2019 SPS紐倫堡智慧製造方案展」(SPS Smart Production Solutions 2019,原為SPS/IPC/Drives Nuremberg)發表最新DIAStudio智能機台建置軟體,以及多項高階工控新產品。DIAStudio智能機台建置軟體提供一體化平台,協助客戶快速完成產品選型、符合IEC61131-3標準系統編輯(控制器、驅動器、變頻器等)、人機介面(HMI)操作介面設定等作業。此外,台達亦展出多款最新電源供應器以及完整自動化產品線,其中機器人取放工作站結合AR技術,現場展現虛實同動,十分吸睛;而最新的機器視覺系統DMV3000G系列可支援2台GigE相機進行產品顏色、外觀形狀、位置等多功檢測,應用在智能設備或產線中可確保產品品質。

台達於11/27舉辦全球媒體記者會,介紹本次展會中,台達最大展出亮點 - DIAStudio智能機台建置軟體。台達EMEA分公司機電事業群資深業務開發暨產品銷售管理總監Patrik Hug先生表示,今年在SPS上發表的DIAStudio智能機台建置軟體可為全球客戶節省大量的自動化設備系統建置時間,受到高度關注、值得期待。客戶可在DIAStudio中查詢產品的詳細技術資訊,一鍵將所選擇的產品和參數發送到CAD軟體,讓工程人員無縫、有效率地完成機台系統建置和設定參數。另外,今年展出的最新機器視覺產品,可與機器人搭配應用在智能產線上,提高加工精確度以及靈活性。

DIAStudio智能機台建置軟體針對先進智能設備的機台開發需求設計,為台達可程式控制器(PLC)、人機介面(HMI)、伺服驅動系統、變頻器等產品,提供一體化選型設定軟體工具。DIAStudio透過三個子系統,在單一平台上為客戶完成產品選型、PLC程式編程、產品參數設定、機台調機與HMI規劃,簡化並加速系統開發流程,為客戶節省時間和人力:
• DIASelector選型系統:提供電腦版或手機APP(目前支援Android系統)讓使用者進行快速產品選型。
• DIADesigner編程系統:完成專案編程、參數設定、調校、管理等。
• DIAScreen人機介面規劃系統:快速完成控制器(PLC)與人機介面/文本顯示器之間的資料交換,以及操作界面設定。

針對高階設備的整合應用需求,台達推出多項工業自動化產品,並搭配行業解決方案展現產品功能和特色,包括:
• 機器人多功取放站 & AR技術:台達將整合SCARA工業機器人、垂直多關節機器人,打造靈活機器人工作站,進行多樣化產品的多工快速取放、分類作業,可應用於電子業、汽車零件加工、食品分揀等。此動態機器人工作站結合AR技術,現場展示虛擬、實際機器人同動,讓客戶感受未來製造的發展和技術。
• 機器視覺系統DMV3000G系列:台達為各式工業應用提供多款機器視覺檢測產品,其中DMV3000G系列可支援最多兩組工業GigE介面相機,進行多工影像檢測,如產品的顏色、外觀形狀、尺寸測量、位置檢查、髒汙、讀碼、字元辨識等皆可精確檢測,適合應用於各式智能設備或產線。
• 精巧向量控制變頻器M300系列:台達最新的精巧變頻器,全系列皆支援永磁馬達和STO(Safe Torque Off)安全停止功能。目前主推三款機種:高效型MH300系列最大輸出頻率2,000 Hz,內建PLC(10k steps)編程,符合高階應用需求;標準型MS300系列最大輸出頻率1,500 Hz,IP66高防護型機種可應用於嚴峻的工業環境;簡易型ME300系列支援脈波/PWM輸入以及多泵併聯運轉。
• 多水泵驅控解決方案:採用一台風機水泵專用向量控制變頻器CP2000系列,同時控制、驅動動態機台中的4組水泵(最多可支援8組),並透過內建的PLC控制功能、以及多種風機/水泵專用控制模式,現場模擬水處理和HVAC應用中的多泵驅動/定量定時循環控制。
• 木工機解決方案:採用台達PC-Based CNC控制器搭配專用工業運動控制平台(Industrial Motion Platform)為主控,透過EterhCAT通訊整合伺服驅動器、遠端I/O模組、變頻器等,打造高速、高精的木料裁切、磨邊與其他加工木工機解決方案。

台達亦展出多項工業電源產品:
• 導軌式電源CliQ M系列為航海業應用設計,符合IEC/EN 61000-3-2 Class A和SIL3 EN61508標準,可達5秒內功率提升150%。
• 導軌式電源Lyte系列(75W)具備一般工業應用需要的主要功能,如:持續電流模式下過電保護、電感/電容負裁等。
• 平板式電源PMT系列採用高效對流冷卻,工作溫度-30°C ~ 70°C,適合應用於各式家用電器

今年SPS展順應市場發展潮流和展出內容,更名為「Smart Production Solutions智慧製造方案展」。台達呼應此主題,推出多款智製方案及自動化產品,在為期三天的展會中,吸引數百名行業先進、客戶、媒體前來參觀和採訪,受到各界高度關注與肯定,展會圓滿落幕。

新聞來源:IABG Marcom