2019/3/28
台達永續發電解決方案,實現龍門起重機產業回生能源再利用
起重機的起源可追溯至古希臘,傳統多使用於建築、貨物搬運等應用。隨著科技時代來臨,起重機的運行原理與以往大致相同,但應用場合不斷增加,如港口、工廠等貨品移動,技術和方式亦不斷進步,如:變頻驅動器與馬達搭配,進行起重,便是各產業上常見的應用方案。
在變頻驅動器系統中,高慣量特性的起重機與電梯下降,帶動轉子運行,使馬達進入發電狀態。當馬達轉速超越逆變器控制的同步速度時,馬達產生的能量會快速反饋至直流母線,導致直流母線電壓迅速上升,從而危及逆變器系統,發生故障或進入過電壓保護模式。因此,傳統起重系統採用煞車電阻,將馬達產生的多餘能量轉換成熱能,確保直流母線電壓保持於安全範圍內。煞車電阻具有配電簡單、成本低等優點,但其體積較大、制動能力有限、能量利用效率低,且煞車電阻器釋放的熱能,需額外加裝冷卻設備降溫,確保系統不至於過熱,造成系統體積大、耗能的情況。
台達日前針對阿聯酋某客戶,提供龍門起重機解決方案。龍門起重機系統由橋架和起重機組成,利用橋輪水平移動,將橋架上的貨物運送至不同位置;起重機垂直運行,執行物體升降作業。使用電能回饋單元REG2000系列直接將起重機減速煞車時所產生的能量轉換成電能,回生至電網,供其他設備使用,減少能源浪費,且大幅提升能量轉換效率。
在實際配套使用後,台達龍門起重機解決方案能夠帶來以下效益:
• 精巧設計,安裝簡便:REG2000系列如同傳統煞車系統便於安裝,只需連接六條導線,內置電抗器,精巧設計可節省高達50%的空間。
• 提高節能效率:REG2000系列具有能量轉換功能,取代傳統煞車電阻,將龍門起重機減速煞車產生的能量,轉換為可再利用能量,大幅提升節能效益,回生能源效率高達95%。
• 制動能力提升:除了高效率、節省空間與永續環保設計之外, REG2000系列大幅改善的電機製動能力,台達回饋單元可達150%,與傳統煞車單元125%相比,高出四分之一的製動能力。
台達電能回饋單元REG2000系列與傳統煞車單元一樣易於安裝,小型化尺寸可節省一半的空間,且不需要額外的散熱裝置。最大的特點為其可回生能源再利用,實現更節能永續的起重解決方案。