2018/7/25
台達運動控制系統,打造精準可靠OK繃包裝機解決方案
隨著時代進步,民眾生活水準及消費能力提升,對於商品包裝的品質、外型要求也逐漸提高。針對客戶需求,包裝機廠商發展出許多新穎、實用的包裝機械和技術,以滿足不同產品特性、包裝材料和作業方式。其中OK繃包裝機為一種特殊應用的多軸包裝機械,組合加工OK繃所需的材料,包括:敷料、棉芯及外包裝。為了符合醫療衛生標準,OK繃包裝機屬於一次性完全包裝,對於包裝裁切的精準度及速度特別重視。
因應高精包裝裁切的需求,台達為某包裝機生產客戶,以運動控制系統打造精準可靠的OK繃包裝機解決方案。在方案架構中,利用ASDA-M交流伺服驅動器作為設備邏輯運動主控制,並搭配ECMA伺服馬達,同步控制包裝、成型、敷芯等三組刀軸;另外透過台達自行研發的DMCNET通訊總線,串聯四組台達交流伺服驅動系統ASDA-A2系列,分別控制包裝牽引軸、成型牽引軸、敷芯牽引軸及打孔牽引軸,實現精確的裁切控制,達到高速生產的目標。系統搭配人機介面DOP-B系列,可設定參數並即時顯示包裝機台生產狀況及運行狀態,確保OK繃包裝作業順利完成。
在實際配套使用後,台達的OK繃包裝機解決方案能顯著地為客戶帶來以下的效益:
• 控制系統強大精準
OK繃包裝機共有七軸,以ASDA-M交流伺服驅動器作為運動主控制器並控制三軸。ASDA-M具備電子凸輪(E-CAM)功能,內建可程式邏輯控制器,可高效控制三軸伺服驅動,並以軟體彈性切換主軸或從軸,精準執行多工刀軸作業。ASDA-M與控制其餘四軸的ASDA-A2交流伺服驅動器均具備全閉環控制功能,可降低傳動背隙與撓性的影響,確保機械終端定位精度。搭配永磁式交流ECMA伺服馬達的高精度20-bit等級編碼器,可精準刀軸位置執行切割作業;同時支援絕對型17-bit編碼器,馬達位置不因斷電而遺失,再次運行也能達到精準的包裝效果。
• 人機介面即時監控
OK繃包裝機整合台達10.1吋寬螢幕人機介面DOP-B系列,具備65536色高彩、高解析度液晶顯示面板,可真實呈現元件與圖片,讓操作人員能快速地掌握機台生產狀況及運行狀態,輕鬆進行機台調試。DOP-B系列的音效輸出介面,在異常發生第一時間可以語音方式通知現場人員即時處理,避免機台作業延宕、影響包裝效率。DOP-B系列機種支援RS-232/485/422通訊介面,可輕鬆串連各種自動化設備,作為設備監控的核心。
• 高速、高效的解決方案
台達為客戶打造的OK繃包裝機七軸驅動的運動控制系統,以自行研發的即時運動控制網路DMCNET串聯。DMCNET總線速率高逹10Mbps,可串聯多達12軸的伺服驅動器,大幅簡化各軸之間的硬體配線,並在1毫秒內同時處理各軸伺服馬達、或高達768點DI與768點DO資料的通訊指令。整合台達運動控制系統的OK繃包裝機,一分鐘可包裝完成1200件成品,裁切精度控制在±0.5毫米內,滿足客戶對OK繃高精準、高效率的生產目標。
台達的OK繃包裝機解決方案,實現客戶對於高精、高速機台的要求,未來亦將持裝針對不同產業客戶的應用需求,持續提供完善、高競爭力的解決方案,與客戶攜手共創新未來。