2018/4/25
活動回顧:台達工業自動化參加土耳其國際工業展,多項高效驅控卓越效能,成功開拓商機
2018年土耳其國際工業展(WIN Eurasia) 於3月15日土耳其伊斯坦堡 TUYAP 展覽暨會議中心盛大開展。WIN Eurasia為土耳其地區最大規模的工業博覽會,展出內容完整涵蓋金屬加工及機械零組件、流體動力及氣動技術、焊接及切削技術、材料處理及物流、表面處理、電力及電子、工業自動化等展項,每年皆吸引數千家來自全球的廠商參展。今年,台達藉由此次盛會,展出多項工業自動化產品與解決方案,包含高階泛用型控制器AS300系列、精巧向量控制變頻器M300系列、泛用型向量變頻器C2000系列、以及交流伺服驅動器ASDA-A3系列,同時亦整合多項自動化設備,打造機器人工作站,現場模擬輸送帶上動態追蹤及塗膠作業,滿足各行業產線高性能與自動化的需求,吸引各地訪客目光。
本次展會中,台達展出的自動化產品與解決方案,皆展現高性能整合與精準運動控制實力,其中的亮點包括:
• 高階泛用型控制器AS300系列:台達在全球PLC市場中獨見未來潛力,開發全新的泛用中小型控制機種,以供應高階小型與低階中型控制的兩大市場。高階泛用型控制器AS300系列可滿足客戶機台自動化的需求,讓現有機台執行更多元的運動控制與應用,達到技術升級的效益。同時,AS300系列優異的配備規格,客戶不需購置昂貴的高階控制器,亦可實現廠務自動化的需求。AS300系列具備模組化設計、高速執行、多樣網路單一化、驅動操作整合、以及專利組裝等特點,與歐美日他廠同級定位產品相比,規格上具顯著優勢,是一款性能卓越的泛用型控制器。
• 精巧向量控制變頻器標準型MS300系列 / 簡易型MES00 系列:支援簡易可程式控制器(PLC)編程達2k steps 及多項通訊協定DeviceNet、Modbus TCP、EtherNet/IP等功能,幫助客戶節省系統建置成本。MS300系列內建安全停止機能(STO),提供瞬時停電再啟動功能,確保速度平穩運轉。機台安全上,本款變頻器採用IP40與NEMA1防護等級,可有效降低環境粉塵與汙染物進入,適合應用於工作環境惡劣的行業機台,如:空壓機、室外冰水主機等。該系列最大特色為精巧的外型設計,體積較現有產品縮小達40%,為客戶大幅省下安裝空間,降低安裝成本。
• 泛用型向量變頻器C2000系列 / IP55風機水泵專用變頻器CFP2000系列:台達泛用型向量變頻器C2000系列採用模組化設計,方便客戶針對各式機台運行環境進行擴充與維護。台達向量變頻器C家族皆內建Modbus通訊協定,並包含多種功率段範圍,從230V、460V、575V至690V,滿足各式製冷與空調設備所需的輸出功率。此外,IP55風機水泵專用變頻器CFP2000系列,提供大功率風機水泵變頻驅動效能,並具備IP55防水防塵等級、EMC濾波器和DC電抗器,可有效抑制諧波,提升電力品質。同時,内建STO安全停止功能、可程式控制器PLC (10k steps) 的排程功能等,幫助客戶實現工廠自動化,提高設備運行效率。
• 交流伺服驅動器ASDA-A3系列:台達新一代交流伺服馬達,ASDA-A3系列提供客戶體積更精巧、更高效的伺服定位;效能上,ASDA-A3系列提供3.1kHz高速度響應頻寬,馬達搭載24-bit 高解析絕對式編碼器與350%的超載能力,具有進階內建運動控制模式包括99段位置控制模式 (PR Mode) ,能靈活規劃單軸運動。本次展會同時展示ASDA-A3系列抑震效能,可有效抑制機構劇烈震動,提供更穩定的伺服定位。此外,ASDA-A3系列體積也更加精巧,提升設備價值與效率,適用於電子組裝或檢測設備、包裝設備、工具機等應用場域,協助客戶實現產業升級目標。
此外,本次展會上,台達亦展出機器人工作站,其方案整合SCARA工業機器人與機器視覺系統,現場模擬對輸送帶上物件進行動態追蹤與塗膠作業,其高精度與高穩定度的作業效能,成功吸引訪客目光。
土耳其位處歐亞中樞地區,產業發展上深具潛力;土耳其國際工業展在工業自動化展項上,本次約有1,300間廠商參展,並吸引超過7萬2,000名來歐亞地區的產業人士參觀,包括中國、德國、伊拉克、伊朗、沙烏地阿拉伯等地區,顯示土耳其國際工業展於大歐亞地區具備相當程度的能見度、與潛在商機。台達藉本次展會,展示全系列工業自動化產品與解決方案,持續提供最完善的解決方案給客戶,開拓當地市場新機。