2018/3/29
台達垂直多關節機器人DRV系列榮獲iF產品設計大獎
台達的設計實力再受國際肯定!由台達自主設計研發的垂直多關節機器人DRV系列結合智慧功能、優異外型與高質感設計,自推出以來深受業界好評,日前榮獲2018年iF產品設計大獎(iF Design Award 2018),成為台達展現智能製造力與美的代表作。此六軸多自由度工業機器人以白色為主色,簡潔的弧形流線勾勒出機器人敏捷、迅速、精準的特性,象徵台達產品的友善、可靠;最大工作半徑710mm/900mm、最大負載達7公斤,亦滿足輕型工業對靈活加工的需求。台達垂直多關節機器人自2016年9月問市後,廣受用戶好評,其優異的外型設計和友善使用者的軟硬體設計,更於2017年獲頒「台灣精品銀質獎」殊榮。此次獲得iF產品設計大獎,証明台達機器人不只功能符合業界期待,外觀、質感更是達到精品等級。
台達機電事業群總經理劉佳容表示,在「智造」時代,運用工業機器人可節省人力支出、改善產品品質、提升製程彈性及縮短作業時間,是產線自動化與工廠智能化發展的一大趨勢。台達垂直多關節機器人DRV系列即是針對業界應用需求設計,除了可實現靈活多工作業,亦擁有優異的外型和友善使用者的軟硬體設計,因此得以從來自54國、6,402個作品參賽中脫穎而出,成為1,218 件iF獎獲獎作品之一,証明台達機器人不只功能符合業界期待,外觀、質感更達精品等級。未來,台達亦會持續推出更高階、更先進的「智造」相關產品,協助客戶實現產業升級。
台達垂直多關節機器人DRV70L/DRV90L系列針對業界應用需求設計,除了可實現靈活多工的作業,機構設特別根據安裝需求,在腕部採中空設計以方便線材配置,也能避免線材凌亂造成設備干擾;更提供檯面式或倒吊安裝等方式彈性滿足產線需求。除此之外,DRV系列掌握關鍵零組件及能整合其他台達工控產品,快速導入高整合、高效能的機器人工作站於產線中。
DRV系列也成功應用於台達工廠產線進行鎖螺絲、上下料、檢測等製程,其中導入DRV70L機器人進行台達SCARA工業機器人成品功能檢測,不僅取代人工作業測試,產品測試時間也大幅縮短約3/4(從原需68分鐘縮短為18分鐘),相當於檢測效率提升74%,更將漏檢率及誤操作率降至0%;搭配控制和監測系統自動記錄測試資料,上傳MES製造執行系統進行製造和品質管控,作業效率和產品品質亦顯著提升,是智慧機產線的最佳選擇。