2018/3/29
活動回顧:台達工業自動化參加日本空調展,高效變頻驅動打造卓越亮眼行業應用方案
2018日本國際暖通空調及製冷展(HVAC&R Japan) 於2月27日至3月2日於千葉市幕張展覽館盛大開展。HVAC&R Japan為日本唯一的空調與暖房技術展覽會,每兩年向全世界展示日本地區最先進的冷凍空調技術,皆吸引數千家來自全球的廠商參展。今年,台達藉由此次盛會,展示精巧向量控制變頻器M300系列、 泛用型向量變頻器C2000系列、IP55風機水泵專用變頻器CFP2000系列、重載型向量控制變頻器 CH2000系列、進階網路型人機介面DOP-100系列,提供空調產業高性能與自動化的需求,吸引各地訪客目光。
本次展會中,針對空調與製冷技術的需求,台達展出的產品與解決方案皆展現高性能整合與精準運動控制實力,其中的亮點包括:
• 精巧向量控制變頻器標準型MS300系列 / 簡易型MES00 系列:支援簡易可程式控制器(PLC)編程達2k steps 及多項通訊協定DeviceNet、Modbus TCP、EtherNet/IP等功能,幫助客戶節省系統建置成本。MS300系列內建安全停止機能(STO),提供瞬時停電再啟動功能,確保速度平穩運轉。機台安全上,本款變頻器採用IP40與NEMA1防護等級,可有效降低環境粉塵與汙染物進入,適合應用於工作環境惡劣的行業機台,如:空壓機、室外冰水主機等。該系列最大特色為精巧的外型設計,體積較現有產品縮小達40%,為客戶大幅省下安裝空間,降低安裝成本。
• 泛用型向量變頻器C2000系列 / IP55風機水泵專用變頻器CFP2000系列 / 重載型向量控制變頻器 CH2000系列:針對空調設備驅動需求,台達泛用型向量變頻器C2000系列與行業專用變頻器採用模組化設計,方便客戶針對各式機台運行環境進行擴充與維護。台達向量變頻器C家族皆內建Modbus通訊協定,並包含多種功率段範圍,從230V、460V、575V至690V,滿足各式製冷與空調設備所需的輸出功率。針對暖通空調、風機、冷凍系統等應用場合,IP55風機水泵專用變頻器CFP2000系列,提供大功率風機水泵變頻驅動效能,並具備IP55防水防塵等級、EMC濾波器和DC電抗器,可有效抑制諧波,提升電力品質。同時,内建STO安全停止功能、可程式控制器PLC (10k steps) 的排程功能等,幫助客戶實現工廠自動化,提高設備運行效率。此外,針對高負載機台的驅動需求,重載型向量控制變頻器 CH2000系列具備高過載能力:額定電流150%可達60秒、200%可達3秒,針對瞬時大功率的設備驅動,可快速響應衝擊性負載,提供安全且穩定的驅動效能。
針對客戶製冷空調應用上的需求,今年展會上台達同時展示進階網路型人機介面DOP-100系列;本系列配置大螢幕65,536色TFT彩色螢幕,傳輸上支援工業乙太網路,可將空調設備的運行數據顯示於介面上,幫助生產者即時監控廠區空調運行狀況。
2018日本國際暖通空調及製冷展吸引超過2萬5,000名來自全球的空調產業人士參觀;本次展會上,台達展現效能卓越的工業自動化產品,成功持續提高東亞地區的品牌知名度,並為產業客戶帶來更有效益的行業應用方案,開拓當地市場新機。