2017/11/30
台達參展日本「2017 SCF自動化系統控制大展」,自動化新品和運動控制方案為用戶打造高階製程設備
台達於11月29日~12月1日參展日本「2017 SCF自動化系統控制大展」 (System Control Fair,以下簡稱SCF),在這個極具前瞻性的日本自動化工業展會上,推出符合高階工廠、設備需求的工業自動化產品,和以高端 PC-Based 工業控制器為主控的EtherCAT運動控制總線解決方案,為客戶打造高效、高精的製程設備驅控系統;另外亦針對工業機器人的應用需求,首次推出機器人驅動控制一體解決方案,為應用機器人實現靈活製程的客戶提供最佳一體化方案。整體展出內容切合客戶提高整體設備、工廠產能和競爭力的需求,獲得參觀者一致好評。
每兩年舉辦一次的日本SCF大展被視為來年FA (工廠自動化) 產業的前哨站,是日本自動化市場極具指標性的重要展會,展出內容以高端自動化製造技術為主,十分受到日本製造業的重視。上屆 (2015年) 舉辦時吸引近五萬人次的參觀者,可見此展在日本市場的重要性。
針對展會主題和市場需求,台達此次展出許多專為高階機台、工廠設計的自動化新產品,亮點包括:
• 進階網路型人機介面DOP-100系列:因應智能製造時代與雲端技術的普及應用,台達全新網路型人機介面DOP-100系列,具備新一代 Cortex-A8 高速處理器、高彩顯示螢幕,支援 FTP、E-Mail、VNC 遠端監控等多種網路功能,並提供友善、便利的操作介面以及多達16國語言輸入法,更符合日本與全球客戶應用與設備資訊互聯的智能化需求。
• 高性能運動控制型交流伺服系統ASDA-A3系列:是一款針對命令響應、精度和運轉平順度要求嚴苛的應用所設計的全新產品。內建運動控制功能,可滿足飛剪、旋轉平台、電子凸輪等需要點定位、高速同步作動或追隨的應用需求;其3.1kHz響應頻寬與24-bit高解析絕對式編碼器,可有效提升設備效能;高頻共振與低頻擺盪抑制功能,更可優化設備運行穩定度。值得一提的是,此次展出的系列機種包括ASDA-A3-E,能支援EtherCAT高速通訊功能,快速實現多軸同步應用。
此外,ASDA-A3系列提供直覺式的軟體操作介面,讓使用者可快速設定使用參數、自動增益調適功能,縮短設備調適時間,大幅縮減從生產規畫到銷售的時程。在外觀上,ASDA-A3系列驅動器和馬達機身設計精巧,相較他牌同級產品更能節省安裝空間,讓電控箱體內的安排更容易規劃,實現新一代設備的極致效能。
• 精巧向量控制變頻器M300系列:可分為標準型MS300系列和高效型MH300系列,是台達最目前推出體積最小的變頻器,全新精巧設計,體積較現有產品縮小達40%,為客戶大幅縮小安裝空間,安裝、操作簡單,是外觀與功能兼具的全新泛用型變頻器。M300全系列支援感應馬達及永磁同步馬達控制,高效型MH300系列則同時支援開迴路及閉迴路控制,標準型MS300系列支援開迴路控制,加上內建簡易PLC編程及多項通訊協定,以及全系列內建煞車晶體,並可支援高速機種,在開環控制下,輸出頻率可達2000Hz (MH300)及1500Hz (MS300)。此外,M300系列支援EtherNet/IP通訊,內建煞車晶體和STO安全停止機能,確保運作安全,可完美應用於高階工廠和生產設備中。
• 風機水泵專用變頻器CFP2000系列:針對風機水泵應用場合需求,具備IP55防護等級,可有效隔絕惡劣工業環境中的灰塵、汙水。CFP2000系列內建EMC濾波器、直流電抗器、Real-Time Clock (RTC),並支援BACnet通訊,滿足行業應用需求。
此外,為實現客戶打造高效、高精的製程設備驅控系統和靈活製程的需求,台達整合旗下自動化產品,打造兩大解決方案:
• 以高端 PC-Based 工業控制器為主控的EtherCAT運動控制總線解決方案:採用台達PC-Based 工業控制器為主控PAC系列為主控,可透過EtherCAT通訊總線串連伺服驅動器ASDA-A2-E系列及馬達,進行高效精準的多軸運動控制,提高設備加工效能;亦可透過遠端I/O控制擴充模組R1-EC針對設備中感測器、訊號燈或其他驅動類零組件進行同步控制,一機實現一體化的運動和設備控制,為客戶節省機台建構成本、簡化系統複雜度,成為台達展位的熱門展示。
• 台達機器人驅動控制一體解決方案:採用台達機器人控制驅動一體機ASDA-MS系列為控制核心,內建4軸驅動控制功能,可直接驅控水平關節型機器人(SCARA Robot)、並聯式機器人 (Delta Robot) 等,無需加裝伺服驅動器;同時,ASDA-MS系列可搭高速總線額外延伸6軸控制,應用在機器人工作站中可實現”一機多工”,使用者無需額外加購控制器即可打造靈活多工、系統架構簡單的機器人工作站。在程式設定上,使用者可透過電腦、平板設備或手持式人機介面DOP-H系列快速進行程式設定,為客戶提供友善、便利的操作。
台達今年參展內容豐富,貼合設備製造市場的需求,獲得許多來賓的好評和高度合作興趣,成功打開台達自動化品牌在日本市場的知名度,亦開拓許多行業商機。