2016/7/30
台達SCARA工業機器人DRS40L系列榮獲「金手指獎•2016年度機器人新銳產品獎」
台達SCARA工業機器人DRS40L系列以其高速、高精、高彈性、多功能等特點,獲得首屆中國「金手指獎•2016年度機器人新銳產品獎」。在中國國際機器人展覽會(CIROS)的期間,機電商報社聯合中國機械工業聯合會、中國國際機器人展覽會組委會、上海中機聯展覽有限公司等展覽主辦單位在上海隆重舉行2016中國機器人產業發展高峰論壇暨「金手指獎•2016中國國際機器人年度頒獎典禮」。台達集團-中達電通機器人產品開發處產品經理江振民代表公司出席典禮並上臺領獎。
江振民表示,此次評選,台達SCARA工業機器人DRS40L系列在技術創新性、市場領先性及應用貢獻性三項指標獲得專家、用戶和媒體的認可,在提升品質、生產效率、節省工時與降低人力成本上也表現優異;更重要的是台達在產品研發和設計上,充分展現深耕製造業二十多年累積的深厚實力,以解決用戶生產中的困難和問題為出發點,確保DRS40L系列能夠滿足使用者的實際生產需求。台達SCARA 工業機器人DRS40L系列榮獲「金手指獎•2016年度機器人新銳產品獎」,不僅是對台達研發創新的激勵,也成為台達機器人產品系列不斷提升產品功能與服務品質的重要里程碑。
台達SCARA工業機器人DRS40L系列於2015年年初正式上市,整合台達機器人驅控一體機ASDA-MS系列、手持教導盒DOP-H系列、絕對型交流伺服馬達ECMA系列等產品,可廣泛應用在電子電機、橡塑膠、包裝、金屬製品等行業的產線製程,大幅提升生產效率和產品出廠品質,成為工業機器人市場不可忽視的力量。DRS40L 系列主要特色:
• 具備優越速度、重複精度、線性度和垂直度性能DRS40L系列最大負載3公斤,臂長400mm,標準循環時間為0.42sec,重複精度可達到±0.01mm,具備優越的速度、重複精度、線性度和垂直度性能,同時提供免感知器之順應控制機能,能夠快速精準地完成組裝、鎖螺絲、移載、搬運、包裝等作業,適用於高精度的輕工業領域。
• 滿足同步追蹤功能需求、具備多樣操作方式
DRS40L系列內部設計加工軌跡自動規劃功能,可應用在追蹤同步進行中的應用需求,如塗膠、去毛邊、焊錫等製程,表現卓越;DRS40L系列可搭配台達手持教導盒、平板電腦、電腦等多種教導方式,客戶可根據自己的使用習慣自行選擇合適的操作方式。
• 輕鬆打造高整合的機器人工作站
高彈性、多功能的台達SCARA工業機器人DRS40L系列,搭配台達工業自動化產品 ( 如:伺服系統、視覺系統、線性模組等),整合週邊系統,可打造精簡、高整合的機器人工作站。例如,DRS40L系列搭配機器視覺檢測系統,可快速辨識瑕疵品並進行分類,大幅提高檢測率和良品率。此外,DRS40L系列還可快速導入產線自動化,在製造系統中呈現更高的靈活性,説明客戶逐步實現智慧生產,以此達到高效率的自動化生產,增加生產彈性。