2016/6/24

活動回顧:台達工業自動化參加「德國腓特烈港國際自動化工業展 (All About Automation Friedrichshafen )」,展示高效能產品與解決方案

台達工業自動化於6月7至8日,參加 「2016德國腓特烈港國際自動化工業展 (All About Automation Friedrichshafen 2016)」,針對歐洲自動化工業市場的需求,提供高性能、高整合的自動化產品與解決方案。

「德國腓特烈港國際自動化工業展」是德國當地的小型自動化工業展,今年參展的131家廠商多來自德國和歐洲,在短短2天的展期中吸引近1,500人前來參觀,相當可觀。
此次展會中,台達工業自動化針對歐洲市場需求產品亮點包括:

.具備IP55防護等級的風機水泵專用變頻器CFP2000系列,能有效隔絕惡劣工業環境中的灰塵、汙水,內建的EMC濾波器,有效抑制諧波,提升電力品質,滿足行業應用需求

CNC數值控制器NC300系列內建32位元高速雙CPU,執行多工處理,提升台達CNC數控系統解決方案運作效能,適合高速攻牙、雕銑加工以及模具生產或機械零件加工製造等領域

.高精度、高響應之線性運動產品,包含線性馬達或線性運動模組,進行單軸、雙軸或多軸搭配應用,有效降低人力成本、加速設備研發時程,應用領域含跨IC 封裝設備 , AOI 設備檢測機、貼片機、包裝機、送料機等多種自動化設備

高機能運動控制型交流伺服驅動器ASDA-A2系列內建多項運動控制功能,搭配20-bit高解析編碼器、高速度響應頻率1kHz,提供精準定位及平順控制;三機一體運動控制型交流伺服系統ASDA-M系列具備ASDA-A2系列的所有優點,並實現三軸同動控制,大幅減少裝配所需的成本。

由於台達的解決方案與產品符合市場需求,在展出期間獲得廣大好評並吸引許多相關產業客戶到場參觀,討論應用細節與進一步合作的可能。台達工業自動化未來也將持續開發更多產業需求的產品,實踐「創變新未來」。

新聞來源:台達機電事業群