2019/12/31
台達推出層繞機整合控制解決方案 實現高速繞線平穩張力
隨著工廠由自動化進入智能化,對於設備性能和可擴充性的要求日益提高。因應電子工程、傳輸,及機械工程等領域和行業的快速發展,相關產品應用之金屬線圈層繞技術亦持續進步,對繞線機的性能、速度、精度要求也不斷提升。台達善用自身深耕市場多年的經驗和完整、先進的自動化產品,打造可實現高精繞線控制的解決方案,協助客戶提高生產效能、節省能源、人力與時間。
繞線設備種類多樣且工藝繁複,以層繞機來說,在加工時,不論線圈的材質、捲繞層數為何,層繞機都必須將雜亂無章的線絲組成有條理的線圈,也要將不規則堆疊的線圈在收捲工字輪上均勻整齊地排列。台達推出層繞機控制整合解決方案,保證系統張力穩定,能夠適用於許多不同材質的金屬或金屬與塑膠複合線絲,例如銅線、鋁線、鐵絲、塑鋁線和塑銅線之捲繞。
此方案採用台達高性能可程式控制器 (PLC) 進行主控,搭配人機介面進行系統設定,精準控制伺服驅動器及變頻器驅控收卷與放卷馬達,實現最佳化繞線作業和張力控制。其中,台達應用多台高效型精巧向量控制變頻器 MH300 系列,除了體積小、不佔空間 (比前代縮小約 40%),輸出頻率亦更快速,在開環迴路下更可高達2000 Hz,可滿足層繞機快速、平穩捲繞線材的需求。此外,其內建安全停機功能(STO)因應瞬間停電的情況,可確保設備和人員的作業安全。
台達提供的整合型方案能為客戶帶來的效益主要如下:
• 穩定的張力控制,以實現設備高速穩定運行
台達具備超過20年的變頻器開發經驗,多年來推出多款泛用及行業專機。此方案中應用的MH300,內建完整且穩定的張力控制功能,實現自動計算線圈卷徑、兩段 PI 控制等功能,平穩控制放卷張力,達到最高 23 m/s 的設備高速穩定運行成效。
• 簡易的系統配置,輕鬆上手、高度通用性
透過高效變頻器的變壓模式 (VF),不需要複雜的 PLC 控制程式,即可實現平穩的張力控制,讓設備在各式各樣的工況下穩定高效運行,滿足多款繞線設備需求。
• 高效能、節省能源、降低成本
藉由放卷變頻器與收卷變頻器共用直流母線,能夠將放卷變頻器制動產生的回生能量回饋於收卷變頻器的使用上,無需使用煞車電阻,可為客戶簡化系統,同時節省設備建置和降低成本。
台達的層繞機控制解決方案整合度高,具備優異的張力控制,實現平穩且高速進行繞線,可廣泛運用在各款的層繞機,如全自動和半自動層繞機、伺服精密層繞機、環形層繞機,以及空心線圈層繞機等等,協助客戶提高系統穩定性、繞線平穩度及設備工作效能。
新聞來源:IABG MKT Dept.