2019/1/29

台達參加「2019美國AHR暖通空調大展」 展現高效空調自動化產品以及控制技術,積極搶攻樓宇控制和空調市場

「2019年美國暖通空調大展」(AHR EXPO,以下簡稱AHR) 於1月14-16日在亞特蘭大隆重舉辦,台達以樓宇控制主軸,展出旗下兩大樓宇控制品牌-Delta Controls以及LOYTEC的樓控解決方案和產品,並針對空調方案展出先進、高能源效率的風機水泵專用向量控制變頻器CP2000系列精巧型向量控制變頻器M300系列多功能電表DPM系列等工業自動化產品,為來現場來賓打造智慧、高效、節能的樓宇和空調系統。

AHR是北美地區製冷和空調行業最重要的展會之一,本次展會約2100家廠商參展、6萬名來賓參加,半數以上參展廠商預期今年暖通空調市場成長可達10%。台達看準市場需求,憑藉強大研發技術和多年經驗,不斷推陳出新更貼近使用者需求的樓控和空調相關新產品,積極搶攻市場,短短3天展期中吸引眾多人潮來訪參觀、洽詢。其中最受矚目的空調方案相關產品包括:

風機水泵專用向量控制變頻器CP2000系列可進行多水泵/風機控制 (最多可控8台)、實現定量定時循環控制,同時內建適合風機水應用的多樣功能,包括PID控制、睡眠/甦醒功能、追速啟動、跳頻功能等,並提供範圍寬廣的輸入電壓 (230, 480, 600, 690V) 與功率 (1 ~ 840HP),符合風扇、水泵及空調系統等眾多工業需求。內建Modbus及BACnet高速通訊介面,可與台達子公司Delta Controls的eZVF entiliZONE控制器搭配,讓客戶減少其他硬體與佈線成本,並實現遠端控制與設定。

精巧型向量控制變頻器M300系列是台達最新的變頻器產品,其高速機種的功率範圍最高可達22kW/30hp,功能齊全並內建PLC控制功能 (最大5k steps),體積較CP2000和C2000系列縮小最多40 ~ 60%,最小機種面長、寬和智慧手機相當,為客戶大幅節省安裝空間。

多功能電表DMP系列監控和蒐集機台的用電與電力品質資訊,提供高精度電力參數量測,並可將參數群組化,透過內建RS-485或Modbus通訊讓上位機一次讀取,並即時回傳至主控制器和監控平台,節省資料傳輸時間,提高整體效能,是打造實時能源監控管理系統的重要基石。

新聞來源:IABG Marcom