2017/12/29
活動回顧:台達工業自動化參加印度工具機展,CNC車床解決方案與機器人彈性生產亮眼吸睛
第13屆印度國際工具機展覽會(Engimach 2017) 於12月6日至10日於印度古吉拉特盛大開展。今年,台達參加此次盛會,展出CNC控制系統應用於車床加工方案;同時為響應彈性製造趨勢,整合工業機器人產品,於現場展示SCARA工業機器人定位取放作業,其精準效能滿足各產業高性能、高彈性與自動化的製程需求,吸引各地訪客目光。
Engimach為印度地區最完整、最大規模的國際機械、工程技術與機床產業大展之一,每年吸引全球著名企業廠商前來參展,拓展當地合作商機。本次展會中,台達展出的產品與解決方案,皆展現高性能整合與精準運動控制實力,亮點包括:
CNC示範機台:針對印度市場當地的工業需求,台達於本次展會上推出CNC 車床控制器 NC200 系列,以及交流伺服驅動系統ASDA-A2系列進行多軸驅控應用於CNC車床,現場進行模擬加工作業。在機台效能上,台達CNC控制器NC200系列可執行多工處理,搭配伺服驅動器ASDA-A2系列提供高精與高速的驅控效能,在高速攻牙與雕銑加工作業上皆有出色的表現。此外,針對CNC編程需求,台達CNC解決方案提供CNCSoft 軟體工具,方便使用者進行客製化開發,亦可利用人機介面監控機台運行狀況,特別適合應用於模具生產或龍門加工控制,提升效率與產能。今年展會上,台達展示的CNC車床解決方案於現場展現高速高精的加工效能,獲得來賓高詢問度。
機器人工作站:近年來由於消費市場快速轉變,製造產業尋求在單條產線上可進行少量多樣的靈活生產模式。針對彈性生產所需的產線需求,台達於展會上展示機器人工作站,其方案整合台達SCARA工業機器人,對物件進行定位取放,模擬產線上對多種瓶罐進行定位與夾取,其高精度與高穩定度的取放效能,可減少作業時造成物料磨損,提升產品良率。此外,工作站上亦配置手持式教導盒,方便操作人員針對SCARA工業機器人作業流程進行修改,實現方便且即時的指令調整。
油電伺服節能系統:塑膠製品廣泛應用於民生用品及機械零件,而注塑射出為橡塑膠產品製程上不可或缺的工藝之一。傳統注塑機的油壓馬達,在製造過程中以定頻運轉,造成能量消耗大、油溫高、油損劇烈及油壓元件耗損大等問題。針對橡塑膠行業的製造需求,台達提供油電伺服節能解決方案,此方案搭配油電伺服節能系統HES系列與油電伺服變頻器VFD-VJ系列,可有效降低加工時的能源耗損,同時透過油電專用變頻器進行馬達驅動,精確控制每個過程所需的壓力與流量需求作轉速調節。配套該系統後,注塑射出的整體效能可比傳統定量泵油壓系統省電 60%,用油減少50%~60%,為客戶減少高壓節流的能源損耗,同時降低維護費且增加生產效率。
電源治理解決方案:變頻器的普及為工業應用帶來顯著的節能效益,然而變頻器在運作時的高頻訊號切換,容易對周遭設備造成電磁干擾,影響電力品質與系統功因。針對諧波問題,台達推出電源治理解決方案,採用相關電源治理產品如下:主動式濾波器APF2000系列、主動式前端AFE2000系列、與電能回饋單元REG2000系列,即時監控三相電流進行主動補償,大幅消除變頻器運作時產生的諧波,可有效提升系統效率。其中,台達主動式前端AFE2000系列除了提供功因矯正,將變頻器所產生的畸變波校為正常的弦波外,同時亦可進行電能回饋,將回升能量轉換至電網中再使用,其回收再生能量效能可達95%以上,實現更優質的系統穩定度與節能成效,協助企業實踐環保節能。
本次展會中,台達自動化產品與解決方案,在各工具機與機械產業中皆展現卓越效能,並吸引約500名全球訪客前來參觀。未來台達將秉持「創變新未來」的理念,於印度地區持續推動工業自動化願景以及品牌知名度,拓展當地市場商機。