2017/10/31
活動回顧:台達自動化參展「2017美國芝加哥國際水處理展」,展現智慧設備聯網解決方案
台達工業自動化 (IA) 於9月30日~10月4日於美國芝加哥麥考密克展覽中心,參加「2017美國芝加哥國際水處理展 (WEFTEC 2017)」,展出台達針對水處理程序提出的自動化產品,包括風機水泵專用向量變頻器CP2000系列、標準型精巧向量控制變頻器MS300系列、高功能中型控制器AH500系列、高階泛用型控制器AS300系列、人機介面 (HMI) 等,以及應用台達雲端管理平台 (DIACloud)、搭配多種智能設備整合而成的高效、節能、智慧方案,強調工業互聯網的設備連通性,吸引眾多企業、專家及來賓駐足參觀。
「2017美國芝加哥國際水處理展 (WEFTEC 2017)」,為全球規模最大的水處理技術論壇與展覽。台達美洲區總經理黃銘孝表示:「作為一家擁有超過20年工業自動化專業經驗的全球性公司,台達能夠為汙水處理業者提供所需的知識與協助。在水處理市場上,台達提供了完整的自動化產品與智慧解決方案,符合『一站式購物』的概念。相信客戶能夠透過台達提供的智慧解決方案,成功解決在整合上所面臨的複雜難題,並且順利有效地完成專案。」
呼應此次展會主題「水處理」,台達展現多元的工業自動化設備及解決方案,可應用於汙水與淨水處理領域,滿足業界應用需求,深獲業界先進與參訪者的青睞,展出亮點包括:
• 風機水泵專用向量控制變頻器CP2000:
台達CP2000系列採用智能PID控制,相較於他牌產品,此系列提供最佳的能源效益與卓越的功率範圍,可由1HP延伸至840HP,且容許廣泛的電壓輸入,包含230VAC、480VAC及600/690VAC。該系列內置的無感測向量控制系統可即時響應客戶對負載轉矩變化的需求,增強馬達的應用性能。在水處理上,CP2000系列可以進行供水壓力、溫度、恆位等控制,達到定時定量循環控制,滿足各種不同的供水需求,同時亦延長泵浦與門閥的使用壽命。其特點包含了LCD keypad內建文本顯示器,提供使用者直覺性的操作,為風機水泵應用帶來更多功能。
• 標準型精巧向量控制變頻器MS300:
台達MS300系列是現有產品中最精巧的變頻器之一,支援感應馬達及永磁同步馬達控制,提供卓越的驅動性能,可廣泛驅動各式機台。MS300內建簡易PLC編程、EMC濾波器、安全停止機能 (STO)、USB連接埠、高解析LCD keypad及飛梭旋鈕,為客戶帶來安全、穩定、可靠且簡易安裝的便利性。該系列最大特色為精巧的外型設計,體積較現有產品縮小達40%,為客戶大幅省下安裝空間,降低安裝成本。
• 高功能中型控制器AH500系列:
台達AH500系列專為高階產業設備與系統整合應用所設計,具備高速程式處理效能(1k steps / 0.3ms),並能夠處理較為複雜的程序控制。該系列具備多元化模組介面與熱插拔功能,客戶能夠依照自身需求靈活運用,來滿足各種系統整合需求,熱插拔功能同時為水處理站等重大廠區提供可靠不中斷的程序控制,確保水處理作業不因維修而停滯,穩定運作。
• 高階泛用型控制器AS300系列:
台達AS300系列為高效且多功能的控制器,其應用範圍涵蓋各種自動化設備,該系列採用台達自行研發的32-bit SoC (System on Chip) 核心晶片,運算處理效能大幅提昇至40k steps / 1ms,最大可擴充至32台模組並維持高水準運作性能。此系列在搭配人機介面 (HMI) 後,使用者可利用人機介面軟體e-Server進行監控、紀錄、診斷系統狀態與內建資料庫,快速管理水處理程序的監控數據,最後產出完整的解決方案。
因應智能化管理,台達工業乙太網路交換器DVS系列與IEEE 802.11無線網路DVW系列串聯設備,可協助將收集來的資訊上傳至台達自行研發的雲端管理平台 (DIACloud),使用者可以透過網路或手機應用程式 Delta's DIA Cloud進行遠程監控管理,確實掌握各處理站與異常狀態,且透過工業乙太網路高速且即時的傳輸效能,維護訊息傳遞的穩定性與安全性,方便水處理業者輕鬆管理及監控水處理程序,達到最佳效益。
參訪來賓透過此次展會更進一步認識台達工業自動化設備與解決方案,對於台達將智慧製造應用於水處理上的豐富經驗給予高度肯定。