2016/12/30
活動回顧:11月印度月!台達工業自動化參加印度 「古吉拉特國際機床展」 和 「國際壓鑄工業展」,提供最佳CNC和自動化方案
台達於11月在印度市場大舉推廣自動化產品和解決方案!參加11月23~26日在印度古吉拉特拉傑果德工業區NSIC Ground舉辦的「古吉拉特國際機床展」,以及12月1~3日在邦加羅爾國際會展中心舉辦的「國際壓鑄工業展」,展現台達工業自動化的完整產品線與解決方案,並針對印度市場需求提供可靠、效率更高的產品與技術。展出亮點包括CNC控制器、油電伺服節能系統、工業型電源供應器和電源治理解決方案等,成功吸引來賓關注,並獲得非常高的詢問度。
由於印度製造業成長快速,工具機內需市場需求不斷增加,已逐漸取代進口依賴。面對這樣的市場趨勢,台達透過這兩個展會,提供當地製造廠商一系列的自動化產品與解決方案,最受矚目的品項包括:
• CNC 解決方案
台達NC300系列CNC控制器可執行多工處理,展現高精高速,提供人性化的人機介面和CNC Soft 軟體工具,方便客製化開發,特別適合高速攻牙與雕銑加工的應用,對模具生產或龍門加工控制都能有效精準完成作業程序,提升效率與產能。
• HES 油電伺服節能系統
現代生活必備品如塑膠產品透過注塑機進行射出成型產出,而台達HES系統能精確控制每個過程所需的壓力與流量需求作轉速調節,比傳統定量泵油壓系統省電 60%,亦可消除高壓節流的能源損耗,用油減少50%~60%,能降低維護費且增加生產效率。
• 電源治理解決方案
這套方案以台達主動式前端AFE2000系列為主產品,有效提高效能、改善功因、回收再生能量達95% 以上的電源治理解決方案。在機床、車床的應用上,透過電源回饋功能,進行能源回饋,可節省能源消耗,使變頻器驅動的制動能力達到最大的發揮。
• 工業型電源供應器
針對印度當地工業用途需求,台達展出高穩定且高效的工業型電源供應器包括導軌式、平板式及開放式等多種選擇,廣泛適用於攝氏零下最低溫-20度至最高環境溫度75度,專為惡劣工業環境提供安全的電源供應器作為自動化生產過程的必備元件。
印度「古吉拉特國際機床展」 和 「國際壓鑄工業展」被喻為當地年度重要機床工業展會和最大的鋁鑄件工業平台,每年皆吸引眾多工業領域人士來參觀。台達豐富的產品與解決方案不僅提供當地業者更快速生產、簡化的加工步驟,以及符合各種產業應用,更持續開拓商機,與客戶共創新未來。