2016/4/29
台達水處理解決方案成功應用於化纖廠,實現汙水回收再利用
在節能減碳、環保意識抬頭的趨勢下,近年來許多廠商開始透過系統化的監控及妥善利用能源,降低污染排放與工廠能耗,以達到更高的整體效益。台達工業自動化憑藉多年優異的技術與經驗,近期成功為某亞洲知名化纖廠提供汙水回收處理解決方案,以高速精準的自動化產品與即時監控管理系統,成功協助客戶降低成本,達到節能目標,深獲客戶肯定。
這間化纖廠每年生產聚酯聚合超過200萬噸,為全球五大聚酯製造商。由於它在大陸的其中一個生產據點每天必須進行6,000至10,000公噸的汙水回收,因此化纖廠決定在廠內蓋第二座汙水處理廠,並與台達合作,導入台達工業圖控系統(SCADA) DIAView,進行即時工廠可視化監控和資料數據分析,成功協助客戶達成回收標準,更解決傳統人力抄表易出錯的問題。
化纖廠對於汙水處理的需求包括:
1. 符合中國政府排放與回收利用新標準: 化學需氧量(COD)為250mg/L、電導率小於 500 us/cm
2. 即時監控與紀錄處理汙水回收使用設備的運轉速度、檢測水質參數
3. 工廠可視化與資料分析,作為節能目標的依據
4. 降低設備更換費用、節省人工抄表耗時且出錯率高的問題
台達IA為化纖廠提供完整的汙水處理解決方案,採用台達變頻器、可程式控制器等產品執行現場水泵頻率與轉速控制,透過工業乙太網路設備,串連現場設備進行資訊收集,上傳至控制室中的工業圖控系統(SCADA)DIAView搭配工業電腦及工業平板電腦,進行設備即時監控和數據管理,並透過數據傳輸與台達雲端管理平台,實現遠端監控。
台達污水處理解決方案達成的效益包含:
• 簡易操作:工業圖控系統(SCADA) DIAView友善的操作介面、提供豐富的圖表分析工具,將數據轉為易理解的可視化資料; 一鍵啟停功能,方便現場人員簡單快速操作。
• 延長設備壽命:模組自動切換功能,使每組控制水泵設備運行時間均等,降低處理汙水過濾使用膜清洗频率,提升使用壽命。
• 縮短故障處理:內建故障診斷功能,快速確定系統故障原因,提升故障處理效率。
• 汙水回收再淨化:每天汙水回收率高達50%,符合中國政府新的排放標準規定。
• 節省成本與提升生產效率:現場人員可透過即時的資料分析,進行遠端監控並且掌握工廠設備運行的數據,有效提升管理效益,亦可大幅降低人力抄表時發生的錯誤。