2015/6/25
台達變頻器C2000系列成功應用於中鋼煉鋼設備電磁攪拌器
台達近期和台灣最大的一貫作業煉鋼廠- 中國鋼鐵股份有限公司(中鋼)合作,將台達C2000系列變頻器應用在鋼胚製程中的電磁攪拌器設備,滿足客戶鋼胚製程中鋼液攪拌的須求並提高鋼胚品質,實用成效獲得客戶認可。
中鋼位於高雄市,是目前是台灣規模最大的煉鋼廠,粗鋼年產量約1千萬公噸,主要產品為鋼板、條鋼、線材、熱軋、冷軋、電鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲及熱浸鍍鋅鋼捲等鋼品,以及鈦基/鎳基合金。產品約65%內銷,35%外銷,國內市佔率逾50%,規模龐大。
一般煉鋼程序,是由高爐產出鐵水,經轉爐製程除去鐵水中的碳素及雜質,將鐵水精煉成鋼液,再將鋼液導入鑄道製成鋼胚,供後續加工。初成形的鋼肧在尚未完全冷卻硬化前,外殼凝固但內部仍為液狀。因此在經過鑄道時,利用非接觸式電磁攪拌器之電磁感應原理,將攪拌輥線圈通以特定頻率之交流電流並產生交流磁場,使鋼液導體產生感應電流同時與磁場相互作用下產生電磁力,電磁力攪動鋼液使鋼胚內部結晶更均勻緻密,減少細孔及內裂缺陷以提高鋼胚品質。
為有效控制電磁攪拌器之電流及頻率,提高設備運作效率,中鋼採用台達泛用型向量控制變頻器C2000系列(460V / 315KW),具備高環境耐受性特色,模組化設計於維護與擴充,應用於煉鋼製程。台達配合中鋼電磁攪拌器應用需求,進行產品韌體客製化開發,除了提供電流及頻率具獨立控制之EMS模式外,並以特殊邏輯控制方式,改善攪拌輥三相不平衡電流的問題,有效將三相電流不平衡率自40%降低至4%以下,電磁攪拌器運作穩定度大幅提升,攪拌作業更加順利,有效去除雜質,提高鋼胚品質,滿足客戶需求。此外,台達也提供多功能集合式電表DPM-C530A系列,針對設備輸出電壓/電流與輸入電壓進行偵測,確保設備運作正常,提高系統安全性。
由於台達產品功能完整、靈活度高,且提供完整技術服務,滿足客戶應用上的客製需求,因此獲得中鋼青睞,打敗歐美知名品牌,並取代原本使用之日系品牌產品,為煉鋼廠帶來更高效益,並計畫在未來進一步和台達合作。