2014/10/23
台達油電伺服節能系統實現注塑機精密流量控制解決方案
隨著大陸經濟崛起,商業與民生工業蓬勃發展,對於塑膠製品的依賴與日俱增。因此,為滿足龐大塑膠射出機械需求,台達工業自動化憑藉多年累積的專業電力電子技術,推出HES油電伺服節能系統,提供高效節能的注塑機解決方案。
日前大陸某注塑機廠商採用台達HES油電伺服節能系統,用於塑膠原料製品加工,改善傳統注塑機耗能的情況。傳統注塑機採用比例閥與感應馬達控制,使馬達持續全速運轉,造成不必要的電力消耗與油溫上升。台達HES油電伺服節能系統,利用伺服高響應的特性,在製程需要時立即提高轉速,滿足所需壓力要求,其餘時候則維持低速運轉,減少電力消耗與降低油溫,延長油壓元件與液壓油的使用期限,透過減少維修次數,進一步提高產能,節能效果可達79%。
台達HES油電伺服節能系統採用台達交流馬達驅動器VFD-VJ系列,並搭配伺服馬達ECMA系列,完美結合驅動、馬達與油壓技術,以精確的壓力與流量控制消除高壓節流的能源損耗。台達HES油電伺服節能系統運用於注塑機時,在保壓、冷卻階段能使油溫降低5~10度,用油可減少50%~60%,且可減少50%油箱容積,可為客戶省去冷卻器或縮小冷卻器體積,比傳統定量泵油壓系統省電30%~60%,因此較傳統注塑機節能,亦可提升產能及精度(圖三)。
台達HES油電伺服節能系統支援類比命令0-10V及線性三點校正,無須更換注塑機的電腦控制系統即可輕易改造舊有注塑機,為客戶節省安裝成本。此外台達HES系統採用防震、防油、防塵的旋轉變壓器,能抵抗惡劣環境,並保持成品重量偏差範圍在0.09%以下,實現精密的流量壓力控制,是絕佳注塑機控制解決方案。
台達HES油電伺服節能系統,精確控制每個過程所需的壓力與流量,消除高壓節流的能源損耗,達到節能省電、提升成型品精度、增加產能,為客戶提供高效節能的解決方案,也為地球環保盡一份心力,落實台達「環保 節能 愛地球」的經營使命。
台達HES油電伺服節能系統示意影片連結