2020/6/30

台達的智慧節能方案為紡織業提升節能效益,改善跨廠能源管理

現今的紡織業發展出多種不同材質布料的生產領域,包含棉、羊毛、絲、麻、人造纖維等。天然纖維的產量容易受限於氣候或種植土地等條件,產量有限,因此人造纖維占全球生產比率已經遠大於天然纖維;台灣也因為天然纖維不足,生產人造纖維占比高達 85%。

紡織製程在織布廠與染整廠等需要使用各式設備,如空壓機、風機、冷凍機、冷卻水塔、染色機等,耗電量大,並且染色機是利用蒸氣加熱升溫、冷卻水降溫,易造成大量水資源浪費,整體而言有很大的空間可實現節能、降低成本。

台達近日為台灣一家紡織化纖廠量身打造智慧節能方案。客戶廠內的 45 座冷卻水塔早先是根據最大負載量設計,長期運轉下來,每年實際滿載的次數卻少之又少;冷卻風扇的馬達也是每天 24 小時全速運轉,但當環境溫、濕度低時就會造成能源浪費。因此,台達為這家化纖廠設置智慧電表,精確量測紡織製程的用電資訊,傳送到可程式邏輯控制器,並透過變頻器自動調整冷卻水塔運作與風扇運轉的台數及速度,達到最佳化系統運轉效率與能源利用。

此案例中應用的關鍵零組件皆由台達研發與製造,在紡織化纖廠內可無縫整合運行。其中智慧電表 DPM 系列偵測能源數據,上傳至 DIAView 工業圖控系統軟體進行可視化分析,化纖廠管理者在遠端監看後,可請廠務人員即時透過人機介面 DOP-100 系列調整設備排程;並透過 AH500 系列高功能中型控制器,控制 C2000 系列泛用型向量控制變頻器,隨時依照環境需求調整設備運轉。化纖廠管理者可以遠端監控織布廠及染整廠等廠區內的溫度、供給染色機的水溫,以及冷卻風扇,提高紡織製程的能源利用效率。此外,亦可搭配DIAEnergie 工業能源管理系統,針對多設備用電能源消耗進行分析,同時掌握及管理跨廠區的能源損耗狀態。

台達為這家紡織化纖廠導入的節能項目與服務如下:

• 冷卻水塔使用雙速馬達與風量變頻設計,改善單一速度問題
台達為此化纖廠的冷卻水塔搭配高、低兩種轉速的馬達,可因應台灣季節變化,夏季採用高速運轉,冬季則以低速運轉,大幅節約用電。另外,透過智慧電表精準量測冷卻水塔的出水溫度,將溫度資訊上傳給高功能中型控制器 AH500,依實際需求透過泛用型向量控制變頻器 C2000 系列控制風扇馬達轉速,利用風扇馬達變速功能提高能源使用效益。

• 智能溫控,避免耗能嚴重
台達在化纖廠內安裝了多個智慧電表,由高功能中型控制器 AH500 進行智能群組控制,能夠依據實際外氣溫度以及冷卻水塔的出水溫度,讓織布廠及染整廠的空壓機及冷凍機等能夠在滿足製程需求下,以最低耗能狀態運轉,達到智慧節能。

• 能源數據分析與可視化,多廠監控可橫跨
化纖廠導入台達的 DIAView 工業圖控系統軟體,由工業乙太網路交換器 DVS 系列快速傳輸智慧電表所偵測的數據,將數據資訊可視化分析後,管理者可輕鬆判讀,實時監控織布廠及染整廠等廠區的能源使用效率。

台達的智慧節能方案為紡織廠收集、分析及可視化能耗資訊,並依需求調整設備運轉速度,提升節能效益;亦可結合 DIAEnergie 工業能源管理系統,針對用電系統各環節的能源消耗結構進行分析,實現跨廠能源管理。

新聞來源:IABG MKT Dept.