LD-E 系列

使用高解析CMOS感光元件,透過雷射三角反射原理,以非接觸方式測量物體尺寸。可應用於測量物體厚度及寬度,判斷高度、梯度、位置、平面度、間隙與距離、以及偏擺。

  • 量測距離 25 ~ 700 mm,包含五種型號量測範圍 500 ± 200 mm、220 ± 100 mm、100 ± 35 mm、50 ± 15 mm、30 ± 5 mm
  • 支援數位 I/O、Analog 4 ~ 20 mA、Modbus RS-485- 通訊
  • 線性度 ± 0.1 % ~ ± 0.3 %
  • 體積小,節省空間;通過 IP67 測試,可耐用於各種環境

型錄下載

產品介紹

產品特色
  • 訊號數位化,易於整合與遠端管理
    支援 Modbus RS-485 通訊介面,可將量測訊號以數位方式輸出,搭配台達軟體 UI 即時顯示輸出數據,用戶亦可在遠端透過 HMI 或 PC 進行參數設定
  • 精準的最高峰值成像取樣
    台達獨家演算法,當有多重成像時,可自動擷取最高峰值並轉換為量測距離,以找出正確的量測位置
  • 1.5 ms 高速響應
    響應速度最快可達 1.5 ms,並同時提供 3 種響應速度設定,以配合不同物體檢測環境 
  • 自動曝光時間調整,降低物體顏色影響
    依照不同顏色的物體進行曝光時間控制,能將量測不同顏色物體時所造成的誤差降到最低
  • 環境光干擾自動判斷功能
    若檢測周圍有環境光進入感測器時,感測器會自動判斷為環境光干擾,並過濾掉環境光以避免誤判 
  • 面板按鈕可快速進行參數設定,並支援七節顯示
應用領域
食品飲料、包裝、醫療、電子零組件設備、紡織、橡塑膠、倉儲、機床行業
技術規格

快速下載