AS-B 泛用型區域感測器

台達 AS-B 泛用型區域感測器系列,支援 10 mm、20 mm、40 mm 三種規格之光軸間距,偵測高度從 160 mm 到 1,920 mm,可偵測不同大小的物體、適用於各種區域防護。

AS-B 系列功能完備,根據功能、用途可分為:

  • 一般區域防護 (標準型)
  • 進階物體量測 (通訊型)

產品介紹

產品特色
AS-B 一般區域防護 (標準型)
  • 多種偵測規格:可偵測如手指、手掌與手臂般不同大小之物體
  • 防干擾:發光角度 < 5°,降低外亂光影響
  • 自我診斷機制:每個掃描週期同時進行光軸掃描、電壓診斷與通道自檢
  • 易安裝:對位指示燈,方便遠距離安裝對位
  • 防護無死角:特殊機構設計,光軸全面覆蓋;光柵兩端皆可緊貼承靠面安裝,不受纜線彎折影響
  • 外殼堅固:防球擊設計,避免因撞擊破壞面蓋


AS-B 進階物體量測 (通訊型)
除涵蓋標準型機種功能之外,同時包含以下特色:
  • 支援 RS-485 通訊
  • 主動防護:支援互鎖與重啟命令
  • 進階量測:可設定光軸遮蔽,固定/浮動遮罩,進行物件有無檢測
  • 物體間距測量:可自動測量最多 5 個物體尺寸與間距
  • 等時資料:不需發送命令,主動上傳通道狀態或組合資料等數據,供上位控制系統即時進行反應動作
  • 節能模式:可設定 ON 燈號關閉
技術規格
適用一般區域防護 (標準型) 與進階物體偵測 (通訊型)


 

訂購資訊

快速下載