LD-N 系列 (已停產)

台達雷射位移計 LD-N 與 LD-E 系列可精準量測待測物體的位移變化量。

LD-N 系列提供短距離、高精度的規格,適用於對精度有要求的應用;LD-E 系列滿足距離較長且仍需進行量測的應用,最遠量測距離可達 700 mm。

客戶可依不同的量測距離需求,搭配不同精度規格的台達雷射位移計 LD 系列,滿足產品尺寸、厚度、及形狀等多元型態的量測應用。

產品介紹

產品特色
  • 鋁合金外殼
  • 尺寸小,整合容易
  • 可設定平均次數
  • IP67防護等級
  • CE 認證
應用領域

食品飲料、包裝、醫療、電子零組件設備,紡織、橡塑膠、倉儲、機床行業

技術規格
  • 測量範圍:
    - LD-040:30 ~ 50mm
    - LD-080:55 ~ 105mm
    - LD-150:90 ~ 210mm
  • 通訊介面:數位IO / MODBUS RS 485
  • 電壓範圍:12 ~ 24 VDC ± 10%
  • 重複精度:
    - LD-040:2 μm
    - LD-080:5 μm
    - LD-150:15 μm
  • 取樣頻率:1 ms
  • 線性度: ± 0.1%
  • 尺寸:55 x 42 x 24 mm
  • 連接方式:8 pin M8防水接頭
     

快速下載