PS 系列 (已停產)

台達光電感測器包括平面型、圓柱型、側向型和標準型四類:

標準型光電感測器適用於各種工業環境;另有新的標準型光電感測器,除了全新的外型,同時具備按鈕操作的教導式設計,提供客戶不同的選擇。

平面型光電感測器,可讓客戶不受空間限制,輕易地安裝在任何所需的設備上。

圓柱型光電感測器,具備M18的尺寸外型,方便客戶安裝在其所需的設備上,教導型的按鈕設定,讓客戶簡單操作。

側向型光電感測器,輕薄易安裝使用,客戶可根據實際使用需求選用。

產品介紹

產品特色
  • 產品種類廣,可用於不同領域
  • 尺寸小,安裝容易
  • IP67防護等級
  • CE 認證
  • 逆電流與過電流保護
應用領域

食品飲料、包裝、醫療、電子零組件設備,紡織、橡塑膠、倉儲、機床行業

技術規格
  • 電壓範圍:12 ~ 24 VDC ±10%
  • 輸出方式:NPN x 1 或PNP x 1 或Push-Pull x 1
  • 輸出規格:最大耐壓:30 V / 50 mA,導通殘餘電壓 1.5V(平面型, 側向型)、最大耐壓 30 V / 1000 mA,導通殘餘電壓 1.5 V(標準型, 圓柱型, 新標準型)
  • 反應時間:ON → OFF : 0.5 ms,OFF → ON 0.5 ms
  • 光源:紅光發光二極體 (630 nm),紅外光(850 nm)
  • 指示燈:輸出指示燈:橘色,穩定指示燈:綠色
  • 保護機制:逆電壓保護、輸出過電流保護、輸入電源突波保護,輸出突波保護
  • 環境溫度範圍:操作:-25 ºC ~ 55 ºC / 存放:-25 ºC ~ 75 ºC
  • 材質:透鏡:PC;外殼: PBT
  • 線材:
    - 標準型:3 線式 2 米 PVC 電纜線( 對照式:發射端- 2 線式 2 米PVC 電纜線 ),M8 防水接頭(200 mm 電纜線 )
    - 新標準型:4 線式 2 米 PVC 電纜線( 對照式:發射端- 2 線式 2 米PVC 電纜線 ),M8 防水接頭
    - 平面型:3 線式 2 米 PVC 電纜線( 對照式:發射端- 2 線式 2 米PVC 電纜線 ),M8 防水接頭(200 mm 電纜線 )
    - 側向型:4 線式 2 米 PVC 電纜線( 對照式:發射端- 2 線式 2 米PVC 電纜線 ),M8 防水接頭(200 mm 電纜線 )
    - 圓柱型:4 線式 2 米 PVC 電纜線( 對照式:發射端- 2 線式 2 米PVC 電纜線 ),M12 防水接頭
  • 尺寸:
    - 平面型:16 × 30 × 6.8 mm
    - 側向型:14 x 27 x 7 mm
    - 圓柱型:M18,長度:50mm
    - 標準型:32.8 × 11.2 × 21.1 mm、32.8 x 11.2 x 17mm (TEACH button)
     

快速下載