IS-R 系列 (已停產)

產品介紹

產品特色
  • ABS 塑膠材質外殼
  • 檢測磁性金屬有無
  • IP67 防水等級
  • CE 認證
  • 逆電壓及過電流保護
  • 兩種尺寸:17 x 17 mm、18 x 18 mm (鎖孔規格不同)
應用領域
食品飲料、包裝、醫療、電子零組件設備、紡織、橡塑膠、倉儲、機床行業
技術規格
  • 檢測距離:
    - 17 x 17:5 mm
    - 18 x 18:4 mm
  • 應答誤差:檢測距離 10% 以下
  • 可檢測物體:磁性金屬
  • 電源電壓:12 ~ 24 VDC,漣波 (P-P) 10%以下
  • 連接方式:直接出線 2 m 

快速下載