埋入式 60 W USB C+C PD 雙孔充電插座

台達 60 W USB C+C PD 充電插座是 USB 行動裝置的絕佳充電站。輸出功率高達 60 W,提供智慧型手機、筆記型電腦以及行動裝置快速充電功能,如:30 分鐘內可完成 iPhone 15 大容量機型 0% - 50% 充電。安裝簡易,通過各項安全性和耐用度測試,讓每一次的充電更加節能高效。

產品介紹

產品特色

高瓦數高效能

 
  • 搭載 USB-C 和 -C 雙孔輸出,最大功率達 60 W
  • 快速充電,30 分鐘完成 iPhone 15 大容量機型 0% - 50% 充電
  • 為各類型手機、筆電和其他裝置提供穩定、高效電源
     

安全保證

 
  • USB 插拔次數一萬次保證
  • 符合台灣 CB、BSMI、PSE、LPS、UL94V-0 等安全及防火標準
  • 通過互通性驗證測試,可安全替各大品牌電子產品充電
  • 過電流保護 (OCP)、過電壓保護 (OVP)、過溫度保護 (OTP)、過載保護 (OPP)、輸出短路保護 (SCP) 5 大迴路保護,保證您與家人的安全


安裝簡易

 
  • 安裝簡易便利,相容市場各式插座卡扣
  • 模組化設計,適用台灣各品牌插座


節能環保

 
  • 免去額外 USB 充電器及筆電充電器,實現節能環保
  • 93% 高效能充電轉換率,大幅減少能源浪費
  • 應用自動化生產與環保材料,落實永續綠能理念
應用領域
















 
技術規格
產品總覽




尺寸圖



規格表

註:iPhone 是 Apple Inc. (蘋果電腦公司) 在美國以及其它國家註冊的商標。


安裝教學



台達埋入式插座產品連絡資訊 -
聯絡窗口 台達埋入式插座產品 - 服務電話 服務信箱
Ronika Yang (03) 452-6107 #5608  WS-Service@deltaww.com

 
檔案下載

台達_60W_USB- C+C_ PD雙孔充電插座型錄_2024.01