DTN 系列

溫度控制應用於多項製程,是生產中穩定效率與產品品質的重要一環。面對現今工業製程快速發展,台達歸納在溫控領域累積的經驗與技術實力,推出全新薄型設計的多迴路模組化溫度控制器 DTN 系列,不僅可實現多點溫度控制,更能突破機櫃限制,大幅節省橫向安裝尺寸,提升空間使用率,降低生產成本;此外,搭配 Ethernet 網路模組,可即時管理多迴路參數並串聯多組 DTN 群組,滿足高階、複雜的溫度控制應用需求。

DTN 系列包含量測模組、輸出擴充模組以及 Ethernet 網路模組。一個完整擴充的DTN 群組由一台主機、 7 台量測擴充模組、8 台輸出擴充模組及一台Ethernet 網路模組構成,可進行高達 64 點溫度控制、實現分區加熱;適用於橡塑與鋰電池等行業應用。

型錄下載

產品介紹

產品特色
  • 薄型設計 節省橫向安裝空間 
  • 模組化擴充設計 應用彈性多元  
  • RS-485 通訊快速串聯多模組   
  • Ethernet 通訊 傳輸快速穩定並節省配線  
  • 通道完全隔離
應用領域
吸塑成型機陶瓷加熱板、太陽能層壓機、木工封邊機

尺寸圖

主機 DTN8R 系列 (單位:mm)


主機 DTN4R / DTN2R 系列 (單位:mm)