機架式精密配電模組, 80 kVA

適合小型資料中心的極精巧、可靠的配電解決方案

對於用電量最高 80 kVA 的小型資料中心來說,台達的機架式精密配電模組 (rRPP) 是套理想的配電解決方案。rRPP 由一具4U機箱組成,大小可完美置入標準伺服器機架,讓資料中心能騰出更多的寶貴空間。而在資料中心極重視的可靠性方面,rRPP 亦提供絕佳的分支網路保護和監控能力,優異的配電管理解決方案可為小型資料中心降低總持有成本 (TCO)。

機架式精密配電模組
機架式精密配電模組 – 熱插拔智能控制模組


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報

產品介紹

產品特色

靈活用途

  • 提供三種額定功率水準: 30 kVA、50 kVA 及 80 kVA
  • 具高度擴充能力設計,可安裝最多六具熱插拔斷路器模式 (選購),換言之,最多能連接 18 個分支網路
  • 有多種配件可供選購,例如 TVSS 模組、主輸入斷路器及 SNMP IPv6 網路卡等
 

可靠運作

  • 偵測熱插拔斷路器模組分支網路的電流
  • 提供異常電壓和缺相警示
  • 提供系統和各分支網路的電流監控和警示功能
  • 智慧判斷所安裝的各熱插拔斷路器模組之規格
  • 智慧監控各閂鎖的開關狀態、各分支網路的狀態以及選購的主輸入斷路器狀態
  • 提供 REPO 功能
 

便利操作

  • 易用的 4.9 吋 LCD 螢幕介面
  • 內建 RS-232 連接埠和智慧插槽,可進行遠端監控
  • 可記錄多達 2000 筆事件
  • 提供 6 組輸出乾接點
技術規格
  1. 機型: 機架式精密配電模組

  2. 輸入
  3. 額定電壓: 380/220、400/230、415/240 V (3相4線 + 地線)
  4. 電壓範圍: 380/220 V ± 15%
  5. 頻率範圍: 50/60 Hz ± 5%
  6. 輸入斷路器容量 (選購): 63/100/160 A

  7. 輸出
    滿載定額: 30/50/80 kVA
    額定電壓: 380/220、400/230、415/240 V (3相4線 + 地線)

  8. 指示裝置: LED 指示燈與多語言 LCD 顯示

  9. LCD 顯示總
  10. 輸出: 電流負載 (%)、kVA、kW、kWh 及溫度
  11. 各分路: 負載 (%)、電流及 kWh

  12. 通訊介面
  13. 標準: RS-232 埠 x 1、智慧插槽 x 1、輸出乾接點 x 6、遠程緊急關機 x 1

  14. 環境
  15. 操作溫度: 0~40℃
  16. 相對濕度: 90% (未凝結)
  17. 噪音: 正常模式下 < 70 dBA (1 公尺前方)
  18. 防護等級: IP20

  19. 其他
  20. 多機並聯功能: N/A
  21. 緊急關機裝置: 有 (遠程)

  22. 整機規格
  23. 尺寸 (寬 × 深 × 高): 430 x 665 x 173 mm
  24. 重量: 38 kg (最大)
  25. 熱插拔斷路器模組: 1 至 6 個 (最多支援 18 極)

  26. 由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格。


檔案下載 產品詢價 訂閱電子報