IED系列 (已停產)

台達電梯一體機的設計符合安全第一,高環境耐受性的國際安規標準(UL/CE),並以單一MCU高度整合實現一體化主控制器和驅動器,大幅提升運行效率與性能,提升電梯的可靠度。台達電梯一體機真正落實,規劃、組合、技術、服務之一站式產品,不僅降低額外之成本,一體化的體機與應用優勢同時能彈性運用於各種需求。台達電一梯體機在電梯領域提供專業的解決方案與完整的技術維修支援,是您最可靠的夥伴。

產品介紹

應用領域

 

高速梯、別墅梯、貨梯、家用客梯、公寓大樓商用客梯

技術規格
  • 輸出頻率 0.00~120.00Hz ,0Hz時可提供 150% 以上之輸出扭力
  • 以 FOC 控制為核心的向量控制,精準控制電梯的運行
  • 具有 S 曲線加減速調整功能,確保乘坐之平穩度與舒適感
  • 支援不斷電系,保證異常停電時的安全運行
  • 過負載能力: 150%可達60秒,200%可達3秒
  • 符合 EN954-1 規範 (Safety-Relay) 可保障電梯的安全性
  • 30KW以下(含)系列均建制動模組,節省安裝空間及費用
  • 內建 Modbus/CAN bus 通訊介面
  • 可選購 LCD 數位操作器及提供 PC 調機之應用軟件

     

快速下載