Tornato

台達新一代Tornato投光燈系列適合於各種戶外運動、沿岸、碼頭及海上環境的照明,其外觀背部有著漩渦形狀的專利鰭片,加上獨特的Level 3主動風扇技術,創造出最佳的風速流場,進而達到優異的散熱效果與高光效流明輸出,造就出業界最輕量、尺寸最小、低風阻的產品,也使得設備的安裝、調校、定位工作更為輕鬆省時。機構設計涵蓋了抗振、防腐蝕、防水、防塵、耐撞擊等性能,足以應付戶外場域的各種天氣變化狀況。

產品介紹

產品特色
  • 業界同等瓦數燈具重量的1/3倍重,1.2kW 燈具僅重7.3kg
  • 節能效益顯著
  • 可節省燈具安裝結構成本
  • 電源與燈具採分離設計,提升後續維修更換方便性
  • 電源獨立開關控制
  • 電源指示燈可回饋燈具損壞狀況,減少高空作業維修判定
  • 200~480V 寬範圍適用電壓