立/檯護智燈

台達M+護智燈使用專利複頻燈光技術,讓人眼不受40Hz的閃爍干擾,可在舒適閱讀的當下,接受40Hz的刺激,涵養腦力。

腦部的類澱粉蛋白沈積,是學界認定為失智症的主要成因,麻省理工學院的研究發現,40Hz光源可顯著降低類澱粉蛋白沈積,輕度阿茲海默患者接受每天一小時40Hz的光源刺激,經過六個月後,記憶及認知退化速度顯著減緩83%以上!只是40Hz燈光的閃爍會造成視覺不適,影響人們使用的意願,台達M+護智燈透過電源控制技術以及燈具結構設計,解決了閃爍問題。使用者可以在溫和的光線下輕鬆閱讀同時涵養腦力!
 
查看型錄   調光教學影片   


 

產品介紹

產品特色
  • 依照使用習慣及場域可選擇立燈或檯燈型式
  • 角度上下隨手可調,支架自動鎖定
  • 40Hz專利光源不閃爍,不會造成使用不適
  • 可利用App連接藍牙調光,舒適閱讀
 

 

商品規格
產品型號 立燈 檯燈
操作模式 手動開關/手機APP調整亮度
色溫 4000K
亮度 750lm
演色性 >90
輸入電壓 110-220Vac
耗電量 10 瓦
產品尺寸 62 x 28 x 123 公分 58 x 22 x 66 公分
重量 5 公斤 4.4 公斤