日出護智燈

台達M+護智燈使用專利複頻燈光技術,讓人眼不受40Hz的閃爍干擾,可在舒適的燈光下,接受40Hz的刺激,涵養腦力。

腦部的類澱粉蛋白沈積,是學界認定為失智症的主要成因,麻省理工學院的研究發現,40Hz光源可顯著降低類澱粉蛋白沈積,輕度阿茲海默患者接受每天一小時40Hz的光源刺激,經過六個月後,記憶及認知退化速度顯著減緩83%以上!只是40Hz燈光的閃爍會造成視覺不適,影響人們使用的意願,台達M+護智燈透過電源控制技術以及燈具結構設計,解決了閃爍問題。使用者可以在溫和的光線下涵養腦力!

查看型錄  調光教學影片   
 

產品介紹

產品特色
  • 以日之象形文字做為設計靈感,形塑動人的日出時刻
  • 依照放置場所有兩款尺寸大小供選擇,增添氣氛
  • 工藝師手工編織平織紋與山道紋,質感精緻
  • 40Hz專利光源不閃爍,不會造成使用不適
 


商品規格
 
產品型號 日出(大) 日出(小)
輸入電壓 110-220V~50/60Hz
輸出功率 1.5 瓦
產品尺寸 31 x 45.7 x 10 公分 23.4 x 32.5 x 10 公分
重量 500 公克 400 公克