Mini SNMP 卡是連接 UPS 與網路設備的智慧型介面裝置,它能與 UPS 通訊取得 UPS 狀態資訊,並可透過網路對 UPS 進行遠端管理。本卡支援通用的通訊協定,例如 SNMP 以及 HTTP。您可以透過網路輕鬆安裝 Mini SNMP 卡,藉由 Mini SNMP 卡得知 UPS 狀態資訊並做好個人 IPS 管理。 Mini SNMP 卡是基於台達已獲得 IEC 62443-4-1 認證的 Delta Cyber Security Management Process 進行設計與開發,並針對設備安全性加入強化措施,使產品通過 IEC 62443-4-2 認證,以滿足客戶對於工控組件安全的合規性要求。 介面包含網路埠、COM 埠、LED 指示燈。 檔案下載 產品詢價 訂閱電子報
其他功能特色及支援協定:
符合工控安全標準:
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問