台達WLAN產品提供5GHz IEEE 802.11 a/n及2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n等各式傳輸標準,採用先進無線傳輸技術MIMO,傳輸速度倍增,網路頻寬高達450Mbps。可支援多種無線模式,有無線基地台、無線橋接、中繼器與無線用戶端,輕鬆建立一個便利又經濟的無線區域網。內建RS-232/422/485 3-IN-1串列埠,可直接與工業控制設備連接,省去架設纜線的不便並節省大量成本。產品內建工業環境最為普遍的MODBUS協定轉換器功能,可將MODBUS Serial轉換為MODBUS TCP,使早期工業設備升級並共存於乙太網路環境中,達到無縫銜接。多項無線安全存取機制,WMM封包優先機制,-40℃~75℃寬溫設計更提供了高穩定的工業無線網路。