Global - English
Global - 繁體中文
Americas - English
Australia - English
China - 简体中文
EMEA - English
EMEA - Deutsch
EMEA - Français
EMEA - Italiano
Japan - 日本語
Korea - 한국어
Singapore - English
Thailand - English
Thailand - ไทย
解決方案
工業自動化與智能製造解決方案
樓宇自動化解決方案
資料中心解決方案
通訊電源解決方案
智慧能源解決方案
視訊與監控解決方案
電動車充電解決方案
解決方案類別
Go To Components
智能製造整體解決方案
電子行業
橡塑
流體設備
木工機械
物流運輸
紡織
機床與金屬加工
印刷包裝
智慧城市
智慧建築
低碳建築
健康建築
太陽能解決方案
電動車充電解決方案
儲能系統解決方案
DeltaGrid 能源管理解決方案
視訊系統解決方案
監控解決方案
8K投影應用
家用充電
商用充電
公用充電
解決方案類別
Components
Go To Inductors
設備自動化
機聯網
電子組裝
品質管理
設備管理
倉儲物流管理
製造可視化管理
警報管理
雲端戰情中心
廠務監控
能源管理
住宅屋頂型太陽能
工商屋頂型太陽能
電網級地面型太陽能
電廠與電網輔助應用
工商業用電大戶
中小型商辦與微電網
DeltaGrid EVM
DeltaGrid EM
DeltaGrid 智慧讀表
產品服務
電源及零組件
零組件
電源及系統
風扇與散熱管理
交通
電動車動力系統
自動化
工業自動化
樓宇自動化
基礎設施
資通訊基礎設施
能源基礎設施暨工業解決方案
視訊與顯像系統
產品類別
Go To Components
電感器
高頻電感器
變壓器
網路元件
電源干擾濾波器
電磁閥
電流感測電阻
電源模組
TB&C Technology
嵌入式電源
外接式電源
工業電源
醫療電源
工業電池充電器
USB PD 充電插座
風扇模組
EC 風扇
散熱管理
汽車散熱系統
機櫃熱傳產品
空氣品質方案產品
電動車電力電子
馬達驅動
系統集成
驅動類產品與電源治理
運動類產品
控制類產品
現場應用
製程設備
工業機器人
系統軟體
工業電腦
樓宇管理與控制
空氣品質管理
LED照明
智慧安防
健康照明
樓宇解決方案
通訊電源系統
網通系統
不斷電系統及資料中心
電能質量管理
電動車充電解決方案
儲能系統解決方案
再生能源
能源管理解決方案
中壓變頻器
自動化測試設備
高壓精密電源
醫療用裝置
X光設備
商務及教育市場投影系統
高階投影系統
DLP、LED和LCD電視牆
無線協作 & 數位訊息解決方案
智慧低碳校園解決方案
工業視覺設備
Vivitek
產品類別
Components
Go To Components
High Current SMT Power Inductors
Power Inductor
繞線式高頻電感器
繞線式電感器
Reactor
共模電感器
轉換變壓器
平面變壓器
RJ-45網路連接器模組
網路變壓器晶片
繞線式共模線圈
交換式電源供應器
標準模組電源 (DC-DC轉換器和AC-DC模組)
外接式電源
Innergie
軌道式電源供應器
平板式電源供應器
基板型電源供應器
導軌式電源模組
照明用LED電源與電子安定器
EC 離心式鼓風機
EC軸流風扇
2D / 3D 均熱板
散熱器
熱管散熱
水冷板模組
冷卻分配單元
筆電散熱方案
薄型散熱方案
移動散熱解決方案
氣對氣熱交換機
熱電制冷器(半導體空調)
加熱器
空調
過濾器風扇
換氣扇
浴室暖風機
新風系統
DC直流節能吊扇
DC雙渦輪多向循環扇/ 吹地機
車載充電機
雙向車載充電機
無線充電器
高壓直流電轉換器
車載發電機
電動車通訊控制器
馬達驅動器
驅動馬達
驅動馬達集成
電力電子系統集成
雙向電力電子系統集成
三合一電力電子系統集成
四合一電力驅動系統集成
變頻器 - 交流馬達驅動器
中壓變頻器
驅動系統運動控制解決方案
起重行業解決方案
伺服沖床解決方案
電源治理
馬達系列產品
高速流體解決方案
伺服系統 - 交流伺服馬達與驅動器
CNC數控系統解決方案
PC-Based 運動控制解決方案
PLC-Based運動控制器
線性運動產品
行星減速機
AX 系列運動控制方案
嵌入式運動控制器
智能螺絲鎖附系統
可程式控制器
觸控型人機介面
文本型人機介面
工業網路解決方案
工業乙太網路解決方案
VTScada工業圖控系統
DIAView 工業圖控系統
溫度控制器
機器視覺
工業型電源供應器
多功能集合式電表
智慧感測器
壓力感測器
計時 / 計數 / 轉速器
工業相機 DMV-C 系列
伺服壓床
智能設備
自動化測試設備
水平關節機器人
垂直多關節機器人
機器人控制驅動一體機
VTScada工業圖控系統
DIAView 工業圖控系統
DIAEnergie 工業能源管理系統
DIALink 設備聯網平台
DIAStudio 智能機台建置軟體
DIAMES 製造執行系統
DIASPC 統計製程管制系統
DIAEMS 設備管理系統
DIAWMS 倉儲管理系統
DIAAMS 警報管理系統
DIASVP 智慧資訊可視化平台
DIABCS 整線設備管控系統
DIAMCS 物料搬送管控系統
DIAEAP 設備自動化控制系統
DIASECS 半導體設備標準通訊及控制應用軟體
智能 CAD/CAM 軟體
DIATwin 虛擬機台開發平台
DIAMOM 電子組裝業智能製造解決方案
工業電腦
UNOnext 室內空氣品質偵測器
UNOlite 室內空氣品質偵測器
工業照明
道路照明
集魚燈
商業照明
Indoor Telecom Power System
Outdoor Telecom Power System
Renewable Hybrid Power System
Rectifiers
DC/DC Converter
Inverters
PV Charger
DC Generator
Open Rack
Battery
Cooling
RMMS
不斷電系統
InfraSuite 資料中心解決方案
太陽能變流器
風力發電變流器
電動車充電管理解決方案
儲能管理解決方案
能源管理解決方案
智慧路燈控制解決方案
智慧讀表解決方案
血氧機
霧化器
Dagene G1 單通量全自動核酸檢測系統
新聞中心
新聞列表
活動訊息
台達品牌雙月刊
Podcast
聯絡我們
投資人服務
致股東報告書
財務資訊
公司治理專區
股東會
法說會
聯絡窗口
服務支援
下載中心
產品應用中心
常見問題
故障碼查詢
聯絡我們
台達銷售與採購條款
產品網絡安全漏洞管理政策
關於台達
台達簡介
經營團隊
事業範疇
全球營運
研發與創新
大事紀
企業永續
相關連結
供應商自薦
人力資源
無限未來
精采生活
優渥福利
豐富職涯
加入台達
招募新訊
國際人才
科技講座
解決方案
工業自動化與智能製造解決方案
樓宇自動化解決方案
資料中心解決方案
通訊電源解決方案
智慧能源解決方案
視訊與監控解決方案
電動車充電解決方案
解決方案類別
Go To Components
智能製造整體解決方案
電子行業
橡塑
流體設備
木工機械
物流運輸
紡織
機床與金屬加工
印刷包裝
智慧城市
智慧建築
低碳建築
健康建築
太陽能解決方案
電動車充電解決方案
儲能系統解決方案
DeltaGrid 能源管理解決方案
視訊系統解決方案
監控解決方案
8K投影應用
家用充電
商用充電
公用充電
解決方案類別
Go To Components
設備自動化
機聯網
電子組裝
品質管理
設備管理
倉儲物流管理
製造可視化管理
警報管理
雲端戰情中心
廠務監控
能源管理
住宅屋頂型太陽能
工商屋頂型太陽能
電網級地面型太陽能
電廠與電網輔助應用
工商業用電大戶
中小型商辦與微電網
DeltaGrid EVM
DeltaGrid EM
DeltaGrid 智慧讀表
產品服務
電源及零組件
零組件
電源及系統
風扇與散熱管理
交通
電動車動力系統
自動化
工業自動化
樓宇自動化
基礎設施
資通訊基礎設施
能源基礎設施暨工業解決方案
視訊與顯像系統
產品類別
Go To Components
電感器
高頻電感器
變壓器
網路元件
電源干擾濾波器
電磁閥
電流感測電阻
電源模組
TB&C Technology
嵌入式電源
外接式電源
工業電源
醫療電源
工業電池充電器
USB PD 充電插座
風扇模組
EC 風扇
散熱管理
汽車散熱系統
機櫃熱傳產品
空氣品質方案產品
電動車電力電子
馬達驅動
系統集成
驅動類產品與電源治理
運動類產品
控制類產品
現場應用
製程設備
工業機器人
系統軟體
工業電腦
樓宇管理與控制
空氣品質管理
LED照明
智慧安防
健康照明
樓宇解決方案
通訊電源系統
網通系統
不斷電系統及資料中心
電能質量管理
電動車充電解決方案
儲能系統解決方案
再生能源
能源管理解決方案
中壓變頻器
自動化測試設備
高壓精密電源
醫療用裝置
X光設備
商務及教育市場投影系統
高階投影系統
DLP、LED和LCD電視牆
無線協作 & 數位訊息解決方案
智慧低碳校園解決方案
工業視覺設備
Vivitek
產品類別
Components
Go To Components
High Current SMT Power Inductors
Power Inductor
繞線式高頻電感器
繞線式電感器
Reactor
共模電感器
轉換變壓器
平面變壓器
網路元件
網路元件
交換式電源供應器
標準模組電源 (DC-DC轉換器和AC-DC模組)
外接式電源
Innergie
軌道式電源供應器
平板式電源供應器
基板型電源供應器
導軌式電源模組
照明用LED電源與電子安定器
EC 離心式鼓風機
EC軸流風扇
散熱管理解決方案
散熱管理解決方案
液體冷卻解決方案
可攜式產品散熱解決方案
液體冷卻解決方案
散熱管理解決方案
液體冷卻解決方案
可攜式產品散熱解決方案
可攜式產品散熱解決方案
散熱管理解決方案
液體冷卻解決方案
可攜式產品散熱解決方案
氣對氣熱交換機
熱電制冷器(半導體空調)
加熱器
空調
過濾器風扇
換氣扇
浴室暖風機
新風系統
DC直流節能吊扇
DC雙渦輪多向循環扇/ 吹地機
車載充電機
雙向車載充電機
無線充電器
高壓直流電轉換器
車載發電機
電動車通訊控制器
馬達驅動器
驅動馬達
驅動馬達集成
電力電子系統集成
雙向電力電子系統集成
三合一電力電子系統集成
四合一電力驅動系統集成
變頻器 - 交流馬達驅動器
中壓變頻器
驅動系統運動控制解決方案
起重行業解決方案
伺服沖床解決方案
電源治理
馬達系列產品
高速流體解決方案
伺服系統 - 交流伺服馬達與驅動器
CNC數控系統解決方案
PC-Based 運動控制解決方案
PLC-Based運動控制器
線性運動產品
行星減速機
AX 系列運動控制方案
嵌入式運動控制器
智能螺絲鎖附系統
可程式控制器
觸控型人機介面
文本型人機介面
工業網路解決方案
工業乙太網路解決方案
VTScada工業圖控系統
DIAView 工業圖控系統
溫度控制器
機器視覺
工業型電源供應器
多功能集合式電表
智慧感測器
壓力感測器
計時 / 計數 / 轉速器
工業相機 DMV-C 系列
伺服壓床
智能設備
自動化測試設備
水平關節機器人
垂直多關節機器人
機器人控制驅動一體機
VTScada工業圖控系統
DIAView 工業圖控系統
DIAEnergie 工業能源管理系統
DIALink 設備聯網平台
DIAStudio 智能機台建置軟體
DIAMES 製造執行系統
DIASPC 統計製程管制系統
DIAEMS 設備管理系統
DIAWMS 倉儲管理系統
DIAAMS 警報管理系統
DIASVP 智慧資訊可視化平台
DIABCS 整線設備管控系統
DIAMCS 物料搬送管控系統
DIAEAP 設備自動化控制系統
DIASECS 半導體設備標準通訊及控制應用軟體
智能 CAD/CAM 軟體
DIATwin 虛擬機台開發平台
DIAMOM 電子組裝業智能製造解決方案
工業電腦
UNOnext 室內空氣品質偵測器
UNOlite 室內空氣品質偵測器
工業照明
道路照明
集魚燈
商業照明
Indoor Telecom Power System
Outdoor Telecom Power System
Renewable Hybrid Power System
Rectifiers
DC/DC Converter
Inverters
PV Charger
DC Generator
Open Rack
Battery
Cooling
RMMS
不斷電系統
InfraSuite 資料中心解決方案
太陽能變流器
風力發電變流器
電動車充電管理解決方案
儲能管理解決方案
能源管理解決方案
智慧路燈控制解決方案
智慧讀表解決方案
血氧機
霧化器
Dagene G1 單通量全自動核酸檢測系統
新聞中心
新聞列表
活動訊息
台達品牌雙月刊
Podcast
聯絡我們
投資人服務
致股東報告書
財務資訊
公司治理專區
股東會
法說會
聯絡窗口
服務支援
下載中心
產品應用中心
常見問題
故障碼查詢
聯絡我們
台達銷售與採購條款
產品網絡安全漏洞管理政策
關於台達
台達簡介
經營團隊
事業範疇
全球營運
研發與創新
大事紀
企業永續
相關連結
供應商自薦
人力資源
無限未來
精采生活
優渥福利
豐富職涯
加入台達
招募新訊
國際人才
科技講座
首頁
產品服務
工業自動化
工業乙太網路解決方案
非網管型交換器
DVS-G008W01
產品介紹
相關解決方案
服務與工具
聯絡我們
產品介紹
相關解決方案
服務與工具
聯絡我們
產品介紹
產品特色
VLAN 標籤封包透通傳送
電源故障時可經由繼電器輸出警報
12 ~ 48 V
DC
雙直流電備援輸入,並支援10 ~ 24V
AC
交流電輸入
9,216 Bytes 巨型封包傳送
-40℃ ~ 75℃寬溫工作溫度
相容EtherNet/IP、Profinet、CC-Link IE 與DNP 3.0 等工業通訊協定
技術規格
標準
協定
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-T(X) and 100Base-FX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3x Flow Control
交換技術
儲存並傳送
IEEE 802.3x 全雙工流量控制,半雙工背壓流量控制
介面
Gigabit Ethernet
RJ45埠:8 10/100/1000Base-T,自動MDI/MDI-X跳線偵測,自動協商與連線速度偵測
警報輸出(DO)
1組乾接點,最大承受電流1.5A @ 24V
DC
效能
交換能力:16Gbps,線性,無阻塞傳輸
交換轉換率:11.9Mpps
MAC地址列表:4K
封包暫存容量:1.5M bits
巨型封包:9,216 Bytes
VLAN 標籤封包透通傳送:內建
電源需求
輸入電壓: 12 ~ 48V
DC
/10 ~ 24V
AC
,2組端子座
最大輸入電流:0.23A
電流過載保護:內建,最大承受電流5A
反極性保護:內建
機構規格
外殼:IP30強固金屬
尺寸:95 mm(高) x 40 mm(寬) x 100 mm (深)
重量:500g
安裝方式:工業級導軌式與壁掛式
環境
工作溫度:-40℃ ~ 75℃(-40℉ ~ 167℉)
儲存溫度:-40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉)
工作溼度:5% ~ 95%(無凝結)
認證
安全規範:UL 61010, EN 62368-1, RCM, KC
電磁干擾(EMI):FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-6-4, EN 55011, EN 55032(CISPR 32)
電磁耐受(EMS : IEC 61000-6-2, IEC 61131-2, EN 55024, EN 55035) EN 61000-4-2 Level 3, EN 61000-4-3 Level 3, EN 61000-4-4 Level 3, EN 61000-4-5 Level 3, EN 61000-4-6 Level 3, EN 61000-4-8 Level 4
衝擊:IEC 60068-2-27
自由跌落:IEC 60068-2-32
震動:IEC 60068-2-6
Hi-Pot耐高壓:2.25KV
相關解決方案
智能製造整體解決方案
電子行業
橡塑
流體設備
木工機械
物流運輸
紡織
機床與金屬加工
印刷包裝
服務與工具
選型工具
DIAStudio
軟體技術服務平台
常見問題
機電產品綜合簡介
行業方案型錄
電子報
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問