DVS-108W02-2SFP

高階Layer 2網管功能,備援環網自癒技術, -40~75℃寬溫等設計,可提供高可靠度網路系統. EMC抗干擾強度更遵循IEC國際電工規範標準達到Level 3/4高水準表現. 直覺式WEB GUI操作介面設計不僅帶來極佳便利性更是卓越工藝展現。

產品介紹

產品特色

  • IPv6 網路地址與相鄰節點探索方便使用於大型網路架構
  • DHCP/BootP自動派送IP地址網路便利於IP管理
  • DHCP option 82 中繼功能可將用戶端資訊加入請求傳送給DHCP主機
  • Port-based DHCP server,將IP與MAC互相綁定,更加方便IP管理*
  • SNMP v1/v2c/v3用於即時遠端管理網路設備
  • 支援SCADA或其他工業設備以EtherNet/IP與MODBUS TCP協定進行管理與監控
  • ONE RING與ONE CHAIN特有高階備援多環網技術,網路斷線自癒時間小於20ms
  • STP/RSTP/MSTP建構備援環網,以確保網路傳輸可靠度
  • QoS(IEEE 802.1p)與TOS/DSCP優先處理對延遲時間敏感的應用
  • IEEE 802.1Q VLAN, MAC-based VLAN*, IP Subnet-based VLAN*, VLAN isolation* 與 GVRP優化網路規劃
  • 高級網路安全機制 – IEEE 802.1X, TACACS+, SSH, HTTPS與SNMP v3
  • IEEE 802.3ad 連線聚集協定以增加連線頻寬
  • SNTP (simple network time protocol)自動進行網路設備時間同步化與校時
  • Broadcast/Multicast/Unknown Unicast風暴控制以改善網路傳輸品質
  • Loopback-Detection防止網路迴圈風暴癱瘓網路,自動關閉發生網路迴圈的連接埠
  • Cable diagnostic可自動檢測雙絞線線路品質,並定期回報狀態
  • 智慧型Access Control List功能(ACL)
  • 每埠MAC過濾功能以防未授權MAC進行非法存取
  • USB介面方便直接與筆記型電腦USB介面進行功能設定,免除繁鎖接頭轉接
  • 以IGMP與GMRP對L2 multicast封包進行過濾與管理
  • RMON群組1,2,3,9(歷史記錄,資料統計,警報及事件)改善網路監控時流量佔用
  • CPU使用率顯示即時掌握運轉狀態
  • Port mirroring 可1對多進行連接埠鏡像用來監控封包
  • 多種設定參數更新方式, TFTP, HTTPS與HTTP
  • SFP光纖模組DDM診斷功能
  • 自動警報通知, 可經由email, DI, 繼電器輸出, Syslog & SNMP trap發出
  • 相容EtherNet/IP, Profinet, CC-Link IE與DNP 3.0等工業通訊協定
技術規格
標準
  1. 協定
  2. IEEE 802.3 10Base-T
  3. IEEE 802.3u 100Base-T(X) and 100Base-FX
  4. IEEE 802.3ab 1000Base-T
  5. IEEE 802.3z 1000Base-X
  6. IEEE 802.3x Flow Control
  7. IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
  8. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
  9. IEEE 802.1p Class of Service, Priority Protocols
  10. IEEE 802.1Q VLAN Tagging
  11. IEEE 802.1X Port Authentication
  12. IEEE 802.3ad LACP Aggregation
  13. IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol

交換技術
  1. 儲存並傳送
  2. IEEE 802.3x 全雙工流量控制, 半雙工背壓流量控制

介面
  1. Fast Ethernet
  2. RJ45 埠: 6 10/100Base-T(X), 自動MDI/MDI-X跳線偵測, 自動協商與連線速度偵測
  3. Gigabit Ethernet Combo 埠
  4. RJ45 埠: 2 10/100/1000Base-T, 自動MDI/MDI-X 跳線偵側, 自動協商與連線速度偵測
  5. SFP 埠: 2 100/1000Base-SFP
  6. 控制埠: USB B-Type 接頭
  7. LEDs
  8. 交換器: ALARM, PWR1, PWR2, DI1, DI2
  9. 埠: 100/1000M(SFP port), 10/100/1000M (GbE RJ45埠), 10/100M (FE RJ45埠), LINK/ACT

數位輸入(DI)
  1. 2 組
  2. 0~+5V 為 OFF
  3. +11V~30V 為 ON
  4. 最大承受電流6mA.

警報輸出(DO):
  1. 2 組乾接點
  2. 最大承受電流5 A@24VDC

重置按鍵:
  1. 1組

效能
  1. 交換能力: 5.2Gbps, 線性,無阻塞傳輸
  2. 交換轉換率: 7.7Mpps
  3. MAC地址列表: 8K
  4. 封包暫存容量: 512K bits
  5. IGMP Multicast 群組: 256組
  6. 最大VLAN數: 255個
  7. 服務品質(QoS): 8 個優先權佇列
  8. DHCP/BootP 主機: 1275 IP地址
  9. 巨型封包: 9,216Bytes

網路管理
  1. 管理功能: STP/RSTP/MSTP, LACP, QoS, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Query v1/v2, GARP, GMRP, VLAN, SSH, DNS, HTTP, HTTPS, RADIUS, TACACS+, SNMP v1/v2c/v3, SNMP Traps, TFTP, RMON, LLDP, BootP Server/Client, DHCP Server/Client, DHCP L2 Relay, DHCP Relay Option 82, DHCP Option 66/67, Telnet, Syslog, SMTP, SNTP Server/Client, IPv6, MODBUS TCP, EtherNet/IP
  2. 使用者安全與認證:MAC/IP/TCP/UDP 過濾, HTTPS, SSH, 802.1x, TACACS+, SNMP v3
  3. 設定介面: Web Browser, Cisco-like Telnet CLI, USB Local Console , SNMP, MODBUS TCP, EtherNet/IP, IEXplorer Utility
  4. MIB: MIB II, Bridge MIB, SNMP MIB, Ether-like MIB, Q-Bridge/P-Bridge MIB, IF MIB, Traceroute MIB, TCP MIB, UDP MIB, IP MIB, RMON Group 1,2,3,9, Delta Private MIB

電源需求
  1. 輸入電壓: 12 ~ 48VDC , 2組端子座
  2. 最大輸入電流: 0.87A
  3. 電流過載保護: 內建, 最大承受電流 3A
  4. 反極性保護 : 內建
  5. 緩衝時間 : 最少 12ms @ 24VDC

機構規格
  1. 外殼 : IP40強固金屬
  2. 尺寸 : 145.3 mm(高) x 75 mm(寬) x 108.7 mm (深)
  3. 重量 : 520g
  4. 安裝方式 : 工業級導軌式與壁掛式

環境
  1. 工作溫度 : -40℃ to 75℃(-40℉ to 167℉)
  2. 儲存溫度: -40℃ to 85℃(-40℉ to 185℉)
  3. 工作溼度: 5% ~ 95%(無凝結)

認證
  1. 安全規範:UL 508, EN 62368-1, IEC 61131-2
  2. 電磁干擾(EMI): FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-6-4, EN 55022
  3. 電磁耐受(EMS,IEC 61000-6-2): IEC 61000-4-2 level 3, IEC 61000-4-3 level 3, IEC 61000-4-4 level 4, IEC 61000-4-5 level 3, IEC 61000-4-6 level 3, IEC 61000-4-8 level 4, IEC 61000-4-29
  4. 工業環境測項目測試:
  5. 低溫: IEC 60068-2-1
  6. 高溫: IEC 60068-2-2
  7. 溼度: IEC 60068-2-30
  8. 衝擊: IEC 60255-21-2
  9. 自由跌落: IEC 60068-2-32
  10. 震動: IEC 60068-2-6
  11. Hi-Pot耐高壓: 1.5KV