DVS-110W02-3SFP

高階Layer 2網管功能,備援環網自癒技術, -40~75℃寬溫等設計,可提供高可靠度網路系統. EMC抗干擾強度更遵循IEC國際電工規範標準達到Level 3/4高水準表現. 直覺式WEB GUI操作介面設計不僅帶來極佳便利性更是卓越工藝展現。

產品介紹

產品特色

  • IPv6 網路地址與相鄰節點探索方便使用於大型網路架構
  • DHCP/BootP自動派送IP地址網路便利於IP管理
  • DHCP relay option 82 中繼功能可將用戶端資訊加入請求傳送給DHCP主機
  • SNMP v1/v2c/v3用於即時遠端管理網路設備
  • 支援SCADA或其他工業設備以MODBUS TCP協定進行管理與監控
  • STP/RSTP/MSTP建構備援環網,以確保網路傳輸可靠度
  • QoS(IEEE 802.1p)與TOS/DSCP優先處理對延遲時間敏感的應用
  • IEEE 802.1Q VLAN, Port-based VLAN 與 GVRP優化網路規劃
  • SNTP (simple network time protocol)自動進行網路設備時間同步化與校時
  • Broadcast/Multicast/Unknown Unicast風暴控制以改善網路傳輸品質
  • 每埠MAC過濾功能以防未授權MAC進行非法存取
  • USB介面方便直接與筆記型電腦USB介面進行功能設定,免除繁鎖接頭轉接
  • 以IGMP與GMRP對L2 multicast封包進行過濾與管理
  • CPU使用率顯示即時掌握運轉狀態
  • SFP光纖模組DDM診斷功能
  • 自動警報通知, 可經由email, DI, 繼電器輸出, Syslog & SNMP trap發出
  • 相容EtherNet/IP, Profinet, CC-Link IE與DNP 3.0等工業通訊協定
技術規格
標準
  1. 協定
  2. IEEE 802.3 10Base-T
  3. IEEE 802.3u 100Base-T(X) and 100Base-FX
  4. IEEE 802.3ab 1000Base-T
  5. IEEE 802.3z 1000Base-X
  6. IEEE 802.3x Flow Control
  7. IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
  8. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
  9. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
  10. IEEE 802.1p Class of Service, Priority Protocols
  11. IEEE 802.1Q VLAN Tagging
  12. IEEE 802.1X Port Authentication
  13. IEEE 802.3ad LACP Aggregation
  14. IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
  15. 交換技術
  16. 儲存並傳送
  17. IEEE 802.3x 全雙工流量控制, 半雙工背壓流量控制

介面
  1. Fast Ethernet
  2. RJ45 埠: 7 10/100Base-T(X), 自動MDI/MDI-X跳線偵測, 自動協商與連線速度偵測
  3. Gigabit Ethernet Combo 埠
  4. RJ45 埠: 3 10/100/1000Base-T, 自動MDI/MDI-X 跳線偵側, 自動協商與連線速度偵測
  5. SFP 埠: 3 100/1000Base-SFP
  6. 控制埠:USB B-Type 接頭
  7. 數位輸入(DI)
  8. 2組
  9. 0~+5V 為 OFF
  10. +11V~30V 為 ON
  11. 最大承受電流6mA
  12. 警報輸出(DO)
  13. 2組
  14. 最大承受電流5 A@24VDC
  15. 重置按鍵:1組

效能
  1. 交換能力:7.4Gbps, 線性,無阻塞傳輸
  2. 交換轉換率:11Mpps
  3. MAC地址列表:8K
  4. 封包暫存容量:512K bits
  5. IGMP Multicast 群組:256
  6. 最大VLAN數:255
  7. 服務品質(QoS):8 個優先權佇列
  8. DHCP/BootP 主機:1275 IP地址
  9. 巨型封包:9,216 Bytes

網路管理
  1. 管理功能
  2. STP/RSTP/MSTP, LACP, QoS, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Query v1/v2, GARP, GMRP, VLAN, SSH, DNS, HTTP, HTTPS, RADIUS, TACACS+, SNMP v1/v2c/v3, SNMP Traps, TFTP, RMON, LLDP, BootP Server/Client, DHCP Server/Client, DHCP L2 Relay, DHCP Relay Option 82, DHCP Option 66/67, Telnet, Syslog, SMTP, SNTP Server/Client, IPv6, MODBUS TCP
  3. 使用者安全與認證
  4. MAC/IP/TCP/UDP 過濾, HTTPS, SSH, 802.1X, TACACS+, SNMP v3
  5. 設定介面
  6. Web Browser, Cisco-like Telnet CLI, USB Local Console , SNMP, MODBUS TCP, IEXplorer Utility
  7. MIB
  8. MIB II, Bridge MIB, SNMP MIB, Ether-like MIB, Q-Bridge/P-Bridge MIB, IF MIB, Traceroute MIB, TCP MIB, UDP MIB, IP MIB, RMON Group 1,2,3,9, Delta Private MIB

電源需求
  1. 輸入電壓:12 ~ 48 VDC , 2組端子座
  2. 最大輸入電流:0.95A
  3. 電流過載保護:內建, 最大承受電流 3A
  4. 反極性保護:內建
  5. 緩衝時間:最少 12ms at 24VDC

機構規格
  1. 外殼:IP40強固金屬
  2. 尺寸:145.3 mm(高) × 75 mm(寬) × 108.7 mm (深)
  3. 重量:564g
  4. 安裝方式:工業級導軌式與壁掛式

環境
  1. 工作溫度:-40℃ ~ 75℃(-40℉ ~ 167℉)
  2. 儲存溫度:-40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉)
  3. 工作溼度:5% ~ 95%(無凝結)

認證
  1. 安全規範:UL 508, EN 62368-1, IEC 61131-2
  2. 電磁干擾(EMI):FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-6-4, EN 55022
  3. 電磁耐受(EMS):IEC 61000-6-2
  4. 工業環境測項目測試
  5. 低溫: IEC 60068-2-1
  6. 高溫: IEC 60068-2-2
  7. 溼度: IEC 60068-2-30
  8. 衝擊: IEC 60255-21-2
  9. 自由跌落: IEC 60068-2-32
  10. 震動: IEC 60068-2-6
  11. Hi-Pot: 1.5KV