液-氣冷卻分配單元

台達冷卻劑分配裝置 FHS-X440350-01 是一款 8RU 高、19 英寸機架式設備,可通過歧管和冷板迴路分配經過處理的冷卻劑,以消除機架中 IT 組件的熱負荷。

FHS系列CDU產品配有液體-空氣熱交換器,將熱量從液體側交換到空氣側。

產品介紹

產品特色
  • 不需要設施用水。
  • 易於構建液體冷卻解決方案。
  • 冷卻能力14.5kW@接近溫度=25℃
  • 冗餘泵設計,1+1泵排列,即一台工作泵,一台備用泵。
  • 冗餘自動切換電源電路,無需斷電。
  • 漏電報警及保護。
  • 機架安裝式設備。
  • 固定供給流量、供給溫度等多重控制機制。
技術規格
操作和儲存條件

  • 工作環境溫度:5至45℃
  • 液體流速範圍 5 ~ 30 LPM @ < 80 kPa 流阻
  • 最高回液溫度:65℃
  • 最大工作壓力:200 kPa
  • 儲存溫度範圍:-20至60℃