2021/8/23
台達充電樁為台北市提供停車場充電服務,邁向電動車友善城市
台達的電動車充電解決方案協助臺北市停車管理工程處(下稱停管處)打造功能完備、部署容易與管理方便的 停車場充電 服務設施,陸續在公有停車場建置超過百座的交流充電器與管理系統,可以遠端監管遍及停管處的充電設備。
停車場充電專案背景
環保意識抬頭,各國政府紛紛祭出購車補貼與減稅優惠來鼓勵民眾使用具零廢氣排放特色的電動車。台灣亦以免徵燃料稅、貨物稅減免及臺北市的公有停車場免費充電等措施來因應這波綠色環保潮流,甚至還訂定了2040年將禁售燃油汽車的政策。
在政府相關單位努力提升電動車的購買率與使用率時,充電站的建設速度亦備受關注。唯有擴充後者的建置數量,才能讓電動車的駕駛人免於充電的焦慮,提高使用意願,讓電動車早日普及。因此,為了落實低碳永續城市的願景,公部門近來就積極於各個公有停車場建置電動車充電站,藉此打造一個方便且友善的電動車使用環境,臺北市公有停車場即是一例。
電動車充電站的建置除了相關產品必得符合當地的充電標準與客戶應用需求,硬體產品品質的優劣、管理軟體的易用性更是充電站導入之後能否順利運行的關鍵。
專案需求
臺北市政府向來在推動電動車的使用上不遺餘力。為了讓電動車車主可以在公共場域隨時補充電力,停管處規劃陸續於市內多個公有停車場建置電動車交流充電器。
而承包此標案的系統整合商是專為公共設施、建設公司、停車場業者、電動車車主建置公用或私用 電動車充電 設施的工程技術顧問公司。該公司擁有豐富的安裝與場站建設的經驗,對於此專案所需軟硬體產品的選用極為慎重。除了要符合停管處的要求,還要符合國家標準的充電介面、支援悠遊卡感應、具有聯網功能、遠端監控充電器、建立異常使用黑名單等。此外,品質穩定、維修容易與簡便好用的管理軟體亦是選擇充電方案時的考量重點。
導入系統與產品
台達以軟硬兼具的解決方案滿足此專案各種要求,包括壁掛式電動車交流充電器AC Wallbox與台達充電站管理系統。
秉持品質至上的台達向來對所生產的產品有相當嚴謹的規範,所有充電器不僅設計之初就訂定了完善的保護機制,出廠前也需要經過嚴格的安全性與品質檢驗,從而讓產品能提供穩定且值得信賴的優異品質。
在硬體規格方面,AC Wallbox壁掛式交流充電器提供7kW輸出,通過經濟部標準檢驗局CNS 15511充電標準認證讓其符合台灣市場的使用規定;壁掛與立柱兩種安裝方式則提供了安裝彈性;支援RFID認證功能可以悠遊卡來識別電動車車主身份的需求;具備連網功能更有利於與後台系統整合,方便使用者管理充電器。
此外,搭配台達充電站管理系統作為管理後台更讓此方案如虎添翼。管理者不用親臨現場就能遠端監控部署在各停車場的充電設備,亦能透過網路直接下達指令以啟動或關閉交流充電器。台達充電站管理系統還具有直觀易用的使用者介面與資訊儀表板,並可匯出充電資料及事件紀錄,以及為不當使用充電設備的悠遊卡建立黑名單,種種好處都能提升充電器維護管理效益。
建置停車場充電服務,邁向電動車友善城市
電動車與充電器有著相輔相成、缺一不可的密切關係,前者的普及有賴後者的廣泛建置。台達提供此 電動車充電 專案的解決方案獲得了臺北市政府的肯定,因此從專案啟動至今已陸續在數十個公有停車場裝設了超過百座的交流充電器。除了公有停車場,台達的電動車充電設施方案也為許多知名的住宅、飯店與其他公部門採用。
台達持續精進交流充電器系列產品的開發,近日更將推出提高三倍電力、最高可達22kW輸出的AC MAX交流充電器。透過其支援OCPP通訊協定,以及提供乙太網路、無線網路與行動網路等連網功能,充電器與各種管理系統的整合更為容易。另外新增的ISO 15118標準則讓充電網路營運商有更多元的車主身份識別選擇。於現場以藍芽功能進行設定與更新、或是透過OTA功能遠端更新充電器,也都為維護管理帶來了極大的便利性。