2017/6/23
活動回顧:台達參與「2017 加拿大多倫多自動化技術展會」,成功展現高度自動化產品與解決方案
台達於5月16至18日,參加 「2017 加拿大多倫多自動化技術展會 (ATX Canada 2017)」,展出變頻器、可程式控制器、人機介面和伺服驅動器與馬達等高整合的工業自動化產品與解決方案,滿足北美洲工業市場的需求。
「2017 加拿大多倫多自動化技術展會 (ATX Canada 2017)」 被視為加拿大重要自動化工業展之一。該展會特色在於結合包括自動化、設計與生產、包裝、塑膠及加工等美洲當地產業,提供豐富且最新的產品以及進一步的合作機會。今年更有超過400家參展廠商共襄盛舉,在短短3天的展期中吸引高達6,000多名專業人士前來參觀,廣受好評。
此次展會,台達秉持多年開發工業產品的經驗與不斷創新的精神,展出整合性的工業自動化產品與解決方案,提供包括伺服驅動器與馬達,搭配可程式控制器作排程設計,不僅可達到節能目的,亦能有效控制如變頻器並藉由人機介面呈現設備與生產過程的即時狀況。
其中,最受矚目的產品包括:
• 泛用型向量變頻器C2000系列,具備模組化設計易於維護與擴充,內建MODBUS通訊協定並且包含多種功率段範圍,從230V、460V、575V至690V。而這次展會上就是以C2000 (600V/690V) 作展出,以符合加拿大當地工業與製造產業對變頻器功率範圍的需求並廣泛應用在如印刷機、空壓機、押出機等機械設備。
• 高階泛用型控制器AS300系列內建32位元CPU,可執行高速運算,大幅提升運作效能。同時,AS300 提供快速定位控制功能,支援最多8軸台達專屬CANopen運動網路或6軸200kHz脈波控制,有效進行定位規劃與路徑模擬。另外,AS300也可搭配工業乙太網路產品如工業級雲端路由器DX系列,建構物聯網 (IoT),打造智慧工廠與拓展自動化領域。
台達攤位在展出期間吸引許多相關產業客戶到場參觀,並討論進一步合作的可能。台達將以整合性的工業自動化解決方案和與客戶協力打造智慧綠工廠,實踐客戶一同「創變新未來」的承諾。