2017/5/31
活動回顧:台達工業自動化參加中國國際機床展,展示六大行業CNC解決方案精彩亮眼
第十五屆中國國際機床展覽會(CIMT 2017)於4月17日至22日在北京盛大開展,台達工業自動化於在展會期間精彩展示全系列CNC解決方案,吸引各地訪客目光。
近年在智慧製造的浪潮下,機床行業也開始進行設備與廠區的升級與轉型,以達到更快速、可靠的生產效能。針對這樣的市場需求,本次CIMT 2017展會上,台達針對CNC在不同的行業應用,包括車床、雕銑、玻璃切割、高光、鑽攻等,展示數位化CNC解決方案六大亮點。
車床解決方案:以台達今年推出的首款CNC車床控制器NC200系列為主控,採用嵌入式硬體系統和DMCNET高速通訊協定,具備高效、節能、系統穩定等特點,內建顯示器提供人性化的操作面板,適合應用在標準車床和車削中心產品上。NC200系列通過台達專用高速通訊協定DMCNET連接交流伺服驅動器ASDA-B2-F系列和交流伺服馬達ECM-E2M系列,主軸可依照需求配置變頻器或交流伺服驅動器ASDA-S系列。此外,NC200系列內建加工路徑預覽、文檔掃描等功能,為行業客戶提供更加方便的應用體驗。
雕銑機解決方案:雕銑機CNC系統選用CNC控制器NC300系列,其高速高精功能和曲線擬合功能在雕銑工藝上展現卓越的效果,搭配台達交流伺服驅動器ASDA-A2系列,可大幅提升工件表面處理的光潔度。
加工中心解決方案:採用台達CNC控制器NC311系列,內建10吋操作面板,進給軸可依照需求選擇交流伺服驅動器ASDA-A2系列或ASDA-B2系列,主軸使用變頻器或主軸伺服驅動器ASDA-S系列連接泛用型感應馬達。如客戶有高速攻牙的需求,可使用台達永磁同步主軸馬達系列產品,其攻牙速度可達6000rpm,提供卓越的加工效能。
台達Open CNC解決方案:以開放式架構,整合軟、硬體,提供友善編輯界面和功能,滿足工具機控制系統客製化的需求。該解決方案透過Ethernet通訊連接主機與伺服運動控制系統,可搭配人機介面、螢幕或操作面板,快速進行程式設計、並完成示教操作等動作。Open CNC解決方案具備高擴充、高靈活及客製化的數控系統,客戶可搭配台達觸控型PC-Based 工業控制器MP1系列進行操作,亦可依照需求搭配他牌工業電腦,與各種數控配件搭配使用。機台編程上,該方案內建編程PC工具和編輯平台,客戶可依需求自行編寫機台程式,亦可整合第三方IPC軟體,實現CNC機台功能客製化。應用領域包括CNC專用機、木工機、車床、磨床、點焊、輪框雕刻、機械手臂、玻璃切割、銑床等。
玻璃機解決方案:台達CNC銑床控制器NC200A系列,針對為藍寶石/玻璃加工工藝開發多種專用功能,如刀具路徑偏移/縮放和Z軸探測功能等,以滿足3D藍寶石加工工藝需求,提供玻璃行業更友善與便捷的數控解決方案。
高光機解決方案:為滿足高光機加工工件厚度較薄、材質較軟等加工特質,台達CNC控制器可外接工具機測頭,即使加工工件擺放的位置有所偏移,也能夠透過X、Y、Z各軸的量測進行工件定位,大幅改善工件變形的狀況。此外,CNC控制器可搭配台達機器視覺系統,進行工件糾偏,滿足單頭機、雙頭機以及帶旋轉軸的工藝要求,同時應用在高光、雕銑、鑽攻功能的複合機上,也能夠展現卓越的效果。
本次展會上,台達同時展示垂直多關節工業機器人DRV70L系列、高功能運動控制型交流伺服驅動器ASDA-A3系列、通用控制解決方案、DIAView SCADA工業圖控系統等多種運動控制類產品和系統軟體,從數控機台、應用設備到廠務即時管理系統一應俱全的配套措施,提供客戶高整合性的一站式服務。台達集團─中達電通副董事長尹鏇博表示:「台達通過不斷深耕,累積行業應用經驗,在金屬切削領域已經成功開發出了雕銑機、高光機、玻璃機以及專機等多個機床解決方案,產品成功應用於多類機床設備中。隨著車床CNC控制系統NC200的成功上市,台達成功進入數控系統領域,滿足更多客戶需求。」未來,台達會繼續以深厚的技術與不斷創新研發的精神,與客戶一同「創變新未來」。