2020/2/27
印度「國際電力電機暨工業電子展」台達積極響應印度新政推廣多項自動化產品
台達於1月18 ~ 22日參與印度電力電子工業領域最具權威及影響力、規模最大的「印度國際電力電機暨工業電子展」 ( ELECRAMA EXPO),展出SCARA機器人鎖螺絲應用方案、垂直多關節機器人結合視覺檢測系統的靈活製程工作站、標準型精巧向量控制變頻器 MS300系列、視覺檢測解決方案以及智慧感測器等多項自動化產品,積極響應印度『來印度製造』、『百座智慧城市』、『家家有電、戶戶有廁』等多項產業發展方針,搶攻新政策商機。
此次展覽以電力電子、自動化、電動化設備、可再生能源與IoT等主題為展覽重點,聚集25個國家1,172家參展商參展,及120多個國家12,000位專業買主與會至現場參觀洽談,是開拓印度電力市場最佳的盛會。台達針對當地電子製造業需求,推出多項機器人行業專機及工業自動化產品,其中最受關注的展品如下:
• SCARA機器人鎖螺絲應用方案:傳統電子組裝加工業,高度仰賴人工進行螺絲鎖附,但鎖附品質不穩定,易造成材料損壞,導致重工、更換材料、成本增加,且機種變換須更改製程,費時費力。台達推出鎖螺絲機器人工作站解決方案,整合SCARA機器人及專用鎖附模組、機器人控制器與最新開發的鎖螺絲應用軟體,搭配教導器、機器視覺系統等,建構完整、簡易操作、可快速換線的鎖螺絲機器人工作站。運作前,先由鎖螺絲應用軟體預先模擬鎖附路徑,避免上線調機耗時費力;鎖附時,SCARA機器人可監測與控制螺絲負壓狀態與扭力值、視覺系統取像進行計算鎖固點座標、精準回饋、確保定位點正確,提升電子零件的加工效率。
• 垂直多關節機器人靈活製程工作站:以台達垂直多關節機器人DRV系列配置夾爪,搭配機器視覺系統 DMV 系列,精確進行不同工件的多角度插件、取放件業。DRV系列自由度高,且其第六軸採中空設計,便於工具線材配置;搭配視覺系統,可進行高精高速的混線生產,以及產線的檢測、供料、移載、堆疊、包裝、取放、插件、組裝等相關應用,提高生產良率及效率。
• 標準型精巧向量控制變頻器 MS300系列:承襲台達變頻器優勢,優化變頻器結構,與前一代小型變頻器產品相比,具備更完善的功能,體積卻相對縮小,最高可節省 40% 的安裝空間,有效提升空間使用效率,涵蓋多段功率瓦數機種(0.2kW ~ 22kW),可應用於工具機床、紡織機、木工機械、包裝機、電子製造、風機、水泵、空壓機。兼具小型化、高功能、高信賴度、安裝簡便等優勢於一身。
• 視覺檢測解決方案:依據輸送帶上條碼讀取相關應用,推出固定式影像讀碼器 DFS131系列與視覺感測器VIS100系列。DFS131系列內建LED指標燈及CMOS感測器,使條碼在任何照明條件下皆能有效掃讀,用於單一條碼讀取。VIS100系列具備高速且穩定的解碼效能,可於輸送帶不停止的狀態下進行多條碼讀取與檢查區塊內物品有無,且客戶可直接透過行動裝置,於瀏覽器上操作,實現遠程操作攝影機、調整參數、修改程序和即時監控,實現靈活且彈性的視覺檢測效能。
另外,台達針對各應用領域,提出多種智慧感測器,包含近接感測器、光電感測器、雷射位移計、區域感測器,客戶可針對不同的環境與偵測距離選擇適當的產品。
印度經濟發展快速成長,即將成為世界第五大經濟體,對於基礎設施、自動化設備等相關零組件需求增加,台達在印度當地擁有相當好的企業知名度,積極拓展在印度的市占比,努力傾聽市場需求,開發更符合當地製造需求,位印度產業升級進一份心力。
新聞來源:IABG MKT Dept.