2019/12/31
日本「2019 IIFES日本工業自動化電機電子綜合展」- 台達智造IoT整合方案、高階製程設備受矚目
台達於11月27日~29日參展日本「2019 IIFES日本工業自動化電機電子綜合展」(Innovative Industry Fair for E x E Solutions,以下簡稱IIFES),針對智能工廠、高階設備需求展出多項工業自動化新品。針對智能工廠,台達推出「智造IoT整合方案」,以設備聯網平台DIALink串連設備收集製程數據,再上傳至DIAMMP智造可視化管理平台,進行分析、可視化呈現以及管理;在設備方面,推出最新六面檢測設備和工業用桌上型X光斷層掃瞄機,滿足製程、光學、電子、醫療等行業的多面向檢測需求。自動化產品部份,則以精巧向量控制變頻器M300系列家族為展示主軸,同時推出風機水泵行業專用的衍伸機種和應用方案,滿足客戶需求。
每兩年舉辦一次的IIFES前身為SCF自動化系統控制大展,今年根據市場趨勢和展出內容更名為IIFES,是日本當地極具前瞻性的自動化工業展會上,亦被視為來年FA (工廠自動化) 產業的前哨站,十分受到日本製造業的重視。
今年,台達呼應展會主題,推出多款工控新品和智能製造解決方案,為期三天的展會吸引約250位來賓的詢問、洽談。其中最受矚目的展品包括:
• 智造IoT整合方案:集合台達自動化產品,從設備、資訊收集、監控管理全方位建置完整之智造方案。在方案的設備層,可見台達控制器、變頻器、智能電表等產品應用在設備中,進行控制、驅動、感測等作業;向上到控制層,應用中型可程式控制器 (PLC) 進行系統主控,並透過工業乙太網路交換器與設備聯網平台DIALink串連設備收集製程數據;最後所有數據上傳至資訊層的DIAMMP智造可視化管理平台,進行設備、產線、產能等數據分析、可視化呈現以及管理。以簡單的架構,呈現從設備至管理監控的一體化製程、設備智能化方案,獲得許多來賓的關注。
• 六面檢測設備:可透過優異的光學檢測技術,依客戶需求客製光源、檢測視野,可對 0.6 x 0.3 mm以上尺寸的被動元件、積體電路等產品外觀進行精確、高速的檢測 (每分鐘5,000 pcs),應用在產線上可提高製程效率及產品品質。
• 桌上型X光斷層掃瞄機:採用創新微型焦班穿透式X光管,以三維影像全面剖析物體內部結構,最高解析度可達 1 μm;操作友善,一鍵掃瞄、切換解析度並自動調整位置;X光與門檢連線,防止緊急狀況時輻射外洩、汙染,確保人員安全,滿足光學、電子、醫療等行業的檢測需求。
• 精巧向量控制變頻器M300系列家族:
全系列皆支援永磁馬達和STO(Safe Torque Off)安全停止功能,目前主推三款機種:
- 高效型MH300系列最大輸出頻率2,000Hz,內建PLC(10k steps)編程,符合高階應用需求。
- 標準型MS300系列最大輸出頻率1,500 Hz,IP66高防護型機種可應用於嚴峻的工業環境。
- 簡易型ME300系列支援脈波/PWM輸入以及多泵併聯運轉。
本次台達除了展出M300全系列產品,亦針對風機水泵的運用需求推出MP300系列,具備M300系列的多項驅動和內建PLC控制功能,以及IP55防護等級,在應用方案中多機串連進行穩定多泵控制,並可透過行動裝置APP進行遠程控制,成為展會焦點。
台達今年參展內容豐富,另有進階網路型人機介面DOP-100系列、高速流體專用變頻器C2000-HS系列、交流伺服驅動器ASDA-A3/B3系列、電梯驅動解決方案等,滿足日本設備製造市場的需求,獲得許多來賓的好評以及高度合作意願,提高台達自動化品牌在日本市場的知名度,開拓許多行業商機。
新聞來源:IABG MKT Dept.