2017/5/31
活動回顧 : 台達工業自動化參加「2017年日本尖端科技展Techno-Frontier」,實現靈活智慧製造
台達工業自動化甫於4月19日至21日於日本尖端科技展Techno-Frontier,展示多種高效能的自動化解決方案與節能產品。展會期間的亮點包括全新高階PC-Based EtherCAT多軸運動控制解決方案、標準型精巧向量控制變頻器 MS300系列、風機水泵專用變頻器CFP2000以及首度亮相於日本的SCARA工業機器人插件工作站,成功因應工廠與產線的不同應用,滿足客製化與產品多樣化的需求。
台達日本分公司總經理柯進興表示,台達以電力電子技術為核心,積極發展各式自動化與能源基礎設施產品與解決方案,並在各地廣泛應用。去年開始運行的台達首座自營太陽能發電廠-台達赤穗節能園區,年發電量高達550萬度,超出預估值10%以上;台達自行開發的SCARA工業機器人及全系列工業自動化產品與解決方案亦導入台灣、中國和東南亞等地的製造工廠,為各行業產線實現智能自動化。
本次展會中,最受矚目的展示就是台達PC-Based EtherCAT多軸運動控制解決方案。藉由高端PC-Based 工業控制器結合EtherCAT開放式網路通訊,能在1毫秒 (1ms) 內同步控制64軸、連線高達100站。此方案具備多軸同動的高擴充性,亦可廣泛應用在消費性電子組裝(如手機組裝、鏡頭組裝等)、半導體加工製程(如AOI檢測、晶圓切割等),以及表演舞台、燈光與布幕自動化升降設備。
另外,為滿足工廠智能化與產線自動化的需求,台達首度在日本展出自行開發的SCARA工業機器人插件工作站。此工作站主要模擬電子產業PCB板生產線插件作業,透過機器人控制器DCS系列搭配台達視覺系統整合飛拍 (on the fly)功能,快速地不斷重覆取件與插件動作,展現精準控制與彈性化的製程優勢。
台達在Techno-Frontier 2017的其他展出包括:各式變頻器、(包含:精巧型向量控制變頻器、風機水泵專用變頻器等)、人機介面、交流伺服驅動器、PLC等全系列工業自動化完整產品線。其中,標準型精巧型向量控制變頻器MS300系列和其他台達生產的變頻器相比,體積減少約40%,提供客戶靈活的空間運用。風機水泵專用變頻器CFP2000系列則具備IP55防護等級,有效隔絕工業環境中的灰塵與汙水、防水功能強,廣受業界好評。
藉由這次展會,台達亦展出電池儲能解決方案、電控智能風扇、太陽能逆變器、通訊電源、智能樓宇解決方案以及子公司LOYTEC的樓宇管理及控制系統等產品,為各行業產線實現智能自動化管理以及協助客戶大幅提升節能效率。