2019/4/29

台達參加「2019西班牙先進工廠博覽會」,以先進、智慧化的自動化產品和解決方案搶攻歐洲市場

「2019年西班牙先進工廠博覽會」(Advanced factories EXPO,以下簡稱AF) 於4月9-11日在巴賽隆納隆重舉辦,台達針對西班牙與歐洲市場需求,展出一系列台達自動化產品與解決方案。因應高端設備運動控制需求,台達展出最新CODESYS運動控制器解決方案,並推出可支援CODESYS運動控制平台的PLC-Based運動控制器DXMC系列 (預計於年底上市);在智慧綠工廠部份,提供工廠節能與管理解決方案,為現場來賓打造高效的節能管理系統與先進、智慧化的自動化產品和服務;同時針對機聯網和資訊交換,推出包含工業級4G/WAN雲端路由器等一系列工業乙太網路交換器,展現從強大產品研發和整合實力。

AF匯集了工業自動化、機器人、機床、數位製造、物聯網或人工智能等最具創新性領域的公司,為歐洲最大的工業展會之一,專注於推動工業競爭力、新商業模式、產能的提升。台達看準未來的趨勢,提供智慧製造的整體解決方案,有效穩定生產,達到工廠效率最大化,再結合AI智慧與大數據分析,達到能源資訊透明化與產線優化等效益,展期中吸引眾多專業技術人員、工程師和行業專業人士前來參觀、聯繫。

台達針對在歐洲重點銷售的解決方案,展出:

• 工廠節能與管理解決方案:電力能耗的分佈與管理為工廠與製程產線中重要環節,廠長與產線管理者如何有效率的掌握即時或長遠的能耗數據,為各製造商面臨的挑戰。台達利用電表偵測各系統的用電情形,上傳至工業能源管理系統DIAEnergie,將工廠內各能耗設備數據可視化,使客戶能即時掌握關鍵能耗設備,甚至遠程監控,提高設備能源使用效率。另外於電梯系統、空調系統與冰水主機等重點能耗設備,導入節能自動化產品,減少設備負載與電力浪費,如電梯系統中設置電梯一體機,將控制與驅動結合,達到平順、舒適的乘感控制,且結合電能回升單元REG2000,將位能轉換的電能回升到電網,使能源再利用;針對空調水泵系統研發了變頻專用機,提高效率整體效率,從單一產品擴展到整體工廠節能解決方案。


• CODESYS運動控制器解決方案:CODESYS控制開發系統符合IEC61131-3標準,為目前機械設備製造商最廣泛使用的整合開發軟體。台達與其合作,推出一系列支援CODESYS運動控制平台的產品和解決方案,包括PLC-Based運動控制器DXMC系列高端PC-Based運動控制器MH2系列,搭配伺服驅動系統、變頻器等週邊產品,大幅為降低開發時間與成本。

針對機聯網和機台資訊交換,台達展出一系列乙太網路交換器產品,其中最新工業級4G/WAN雲端路由器DX系列,其高速無線通訊封包傳輸速度可達2100MHz,支援DIACloud雲端管理平台,不須申請ISP專線與公有IP,支援多種通訊格式,包含ModbusTCP、Modbus ASCII/RTU等,另外配置外接DO/DI,可用於警報與雲端路由器的斷開功能。

隨著科技不斷的進步,工業4.0與IA人工智慧逐步落實於工廠產線,台達以先進、智慧化的自動化產品和服務,針對不同製造產業,打造專屬的的軟、硬解決方案,展現台達豐富的研發能力、製造經驗及各行業領域應用實績,為此次西班牙先進工廠博覽會展現更先進技術和尖端技術。

新聞來源:IABG Marcom