2018/12/26

台達先進自動化產品、IIoT和雲端解決方案實現智能製造,亮相「2018 Matelec電汽設備展」

台達甫於11月中在西班牙馬德里參加「2018 Matelec電汽設備展」(Matelec Madrid 2018,以下簡稱Matelec),展出多項高階工業自動化產品,以及物聯網、雲端相關產品和方案,實現智能製造。其中以PLC-Based運動控制器AH10EMC搭配伺服驅動系統ASDA-A2-E為主的EtherCAT運動控制方案,可透過開放式的PLC功能模塊進行快速運動控制編程,節省開發設定時間,並可透過Ethernet將機台數據上傳至管理平台,滿足包裝、電子組裝等智能設備的應用需求。此外,台達亦展出電力電子、UPS不斷電方案、電動車充電設備、樓宇自動化、LED照明方案等,打造新一代的智能工廠、勾勒智慧城市藍圖。

針對智能製造,台達展出一系列的高端自動化產品。包括:

• 智能Ethernet工業雲端解決方案:整合台達DIACloud雲端平台以及雲端路由器DX系列,打造安全、易於使用的數據收集、管理平台。台達3G雲端路由器DX全系列產品皆可透過Internet網路將數據上傳至DIACloud雲端平台,實現即時遠程監控,無需靜態IP或VPN伺服器。使用者可透過web網頁、iOS或Android平台連結DIACloud,即時管理設備運作,簡化設備應用和管理程序。DX系列支援設備和雲端之間的雙向數據收集,並為用戶和遠端設備之間建立安全的通訊連結(無需VPN伺服器),可將設備運作數據上傳至DIACloud進行遠端管理,實現工業物聯網。

• 運動控制:聚焦台達高功能中型控制器AH系列的EtherCAT運動控制模組AH10EMC,整合PLC控制模組安裝於AH系列的背板,可同時支援EtherCAT運動控制和Ethernet資訊交換。應用於機台中,AH10EMC可以進行遠端I/O、感應馬達、主軸馬達以及最多32軸伺服馬達的同步控制;亦可透過Ethernet將機台運作數據上傳至管理平台,實現更靈活、智能的控制。

• 伺服驅動系統:台達高階伺服驅動系統ASDA-A3系列,其速度響應頻率3.1 kHz、馬達搭載24-bit 高解析絕對式編碼器、以及低頻振動抑制功能,大幅提高運動控制的效能、以及設備的運作精度。另外,ASDA-A2-E系列可支援EtherCAT高速運動通訊,為高階設備實現高精、高速的運動。此外,ASDA-A2-E系列具備安全轉矩關閉 (STO)、全閉環控制和振動抑制功能,可廣泛應用各式機台。

• 人機介面 (HMI):台達最新的高階寬螢幕人機介面DOP-100系列採用Cortex A8高性能微處理器與高亮度、高解析LCD顯示屏幕,並支援Ethernet通訊,可整合於智能設備、產線、工廠中,並連結雲端,透過FTP、email、VNC等進行資訊交換,為生產流程及設備監控,提供整合性與彈性兼具的解決方案。

台達亦展出大功率UPS不斷電系統、電信電源解決方案、IoT-Based樓宇管理平台以及電動車充電方案,完美描繪未來智能綠色城市的藍圖。

新聞來源:IABG Marcom